(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FASTON 250系列 專用插座端子【包裝數為100】

CONNECTOR

FASTON 250系列 專用插座端子

由插座及與其嵌合的插片構成,可自由插拔的連接端子。
【特長】
・迅速的作業性。
・正確均一且可靠的壓著連接。
・低成本。
【用途】
・最適合汽車用產品、數位家電用產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170108-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FASTON 250系列

170108-4規格

FASTON 250系列 專用插座端子:相關圖像

170108-4外觀

產品類型的特徵Terminates To電線&電纜線
FASTON
絕緣電線的支援
切割類型快速 切斷連結器,快速 切斷連結器
插入力普通
InsulatedNo
電線/電纜線的類型一般電線
電線制止
構成的特徵連接容量單一
本體的特徵完全絕緣
電鍍材質
端子特徵端子類型插座
端子方向直型
壓著型F 壓接
機械性附件嵌合固定類型鎖定 矛
尺寸Wire Size(AWG)18-14
Wire Size(mm2.75-2.27
插片寬度6.35mm [.25in]
插片厚度.81mm [.032in]
可使用電線絕緣直徑的容許範圍3.1-4.1mm [.122-.161in]
插座 厚度.81mm [.032in]
全長20.5mm [.807in]
型號
170108-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 母端 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 適用電線範圍(AWG) 18~14 適用電線範圍(mm2) 0.75~2.27
材質 黃銅 加工 鍍錫 手動工具型號 720725-1

FASTON 250系列 專用插座端子的型號170108-4頁面。
記載關於型號170108-4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767