(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
作為二次電源的電線對電路板連接用而開發,可對應所有設備的小型連結器。
【特長】
・系列產品備有2.5mm、3.96mm、7.92mm等3種間距。
・扁平壓著管。
・可防止把手損傷的保護鎖定把手。
【用途】
・最適合二次電源的電線對電路板連接用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1318912-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1318912-1外觀
產品類型的特徵 | 產品類型 | 端子 |
---|---|---|
連結器 類型 | 電線對電路板 | |
連結器及連接器的嵌合端 | 電線&電纜線 | |
電力特性 | 動作電壓(VAC) | 250 |
動作電壓(VDC) | 250 | |
端子特徵 | Contact Current Rating(Max)(A) | 8 |
端子類型 | 插座 | |
端子的基材 | 磷青銅 | |
端子嵌合面的電鍍規格 | 預鍍錫 | |
端子結線部電鍍材質 | 預鍍錫 | |
端子壓著部電鍍規格 | 預鍍錫 | |
連接器 設計 | 盒內 1 beam | |
結線特徵 | 電線/電纜線 尺寸(AWG) | 22~18 |
電線/電纜線 尺寸 (mm2) | .33~.82 | |
結線類型 | 壓接 | |
尺寸 | 容許絕緣外皮範圍 | 1.7~3mm [.067~.118in] |
高度 | 3.8mm [.149in] | |
長度 | 3mm [.1181in] | |
寬度 | 10.59mm [.417in] | |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -25~105℃ [-13~221°F] |
動作/用途 | 電路用途 (電源/訊號) | Power |
多重 壓接用 | 否 | |
業界標準 | 灼熱絲測試 額定 | 標準零件 - 非灼熱絲測試 額定 |
適用針、連接器 | 母端 | 用途 | 電纜線連接 | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 適用電線範圍(AWG) | 18~22 | 適用電線範圍(mm2) | 0.3~0.89 |
梱包型態 | 散狀 | 絕緣外皮外徑(mm) | 1.7~3.0 | 材質 | 磷青銅 |
加工 | 預鍍錫 | 手動工具型號 | 1366402-1 |
Economy Power(EP)連結器系列 電源端子的型號1318912-1頁面。
記載關於型號1318912-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策