(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型且可對應大電流的連結器。
【特長】
・精巧設計的電源電路用。
・為雙外殼矛頭方式,確實固定接觸端子,防止接觸端子脫落。
・接觸端子外殼的裝填非常順利,接觸端子無矛頭,不易卡住。
【用途】
・最適合家電產品、OA設備等。
176271-1外觀
產品類型的特徵 | 產品類型 | 外殼 |
---|---|---|
外殼的類型 | 插頭 | |
連結器 類型 | 電線對電線 | |
連結器及連接器的嵌合端 | 電線&電纜線 | |
端子類型 | 插座 | |
構成的特徵 | 極數 | 2 |
列數 | 1 | |
端子配置 | 線路 | |
電力特性 | 動作電壓(VAC) | 300 |
端子特徵 | 端子固定 | Without |
機械性附件 | 板裝功能 | 無 |
嵌合調整 | 無 | |
鬆緊扣 | 無 | |
嵌合調整類型 | 極性 | |
嵌合固定 | 有 | |
嵌合固定類型 | 閂扣 | |
PCB 安裝 扣具 | 無 | |
外殼特徵 | Centerline(Pitch) | 3.96mm [.156in] |
UL 阻燃性等級 | UL 94V-0 | |
外殼材料 | PA 66 | |
尺寸 | 長度(mm) | 9.06 |
高度(mm) | 10.05 | |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30-105℃ [-22-221°F] |
密閉條件 | 無密閉 | |
業界標準 | 灼熱絲測試 額定 | 標準零件 - 非灼熱絲測試 額定 |
其他 | 用途 | 護蓋 外殼 |
176274-1外觀
產品類型的特徵 | 產品類型 | 外殼 |
---|---|---|
外殼的類型 | 插頭 | |
連結器 類型 | 電線對電線 | |
連結器及連接器的嵌合端 | 電線&電纜線 | |
端子類型 | 插座 | |
構成的特徵 | 極數 | 6 |
列數 | 2 | |
列間空間 | .181mm [4.6in] | |
端子配置 | 矩陣 | |
電力特性 | 動作電壓(VAC) | 300 |
端子特徵 | 端子固定 | Without |
機械性附件 | 板裝功能 | 無 |
嵌合調整 | 有 | |
鬆緊扣 | 無 | |
嵌合調整類型 | 極性 | |
嵌合固定 | 有 | |
嵌合固定類型 | 閂扣 | |
PCB 安裝 扣具 | 無 | |
外殼特徵 | Centerline(Pitch) | 3.96mm [.156in] |
UL 阻燃性等級 | UL 94V-0 | |
外殼材料 | 尼龍66 | |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30-105℃ [-22-221°F] |
密閉條件 | 無密閉 | |
業界標準 | 灼熱絲測試 額定 | 標準零件 - 非灼熱絲測試 額定 |
其他 | 用途 | 護蓋 外殼 |
176276-1外觀
產品類型的特徵 | 產品類型 | 外殼 |
---|---|---|
外殼的類型 | 插頭 | |
連結器 類型 | 電線對電線 | |
連結器及連接器的嵌合端 | 電線&電纜線 | |
端子類型 | 插座 | |
構成的特徵 | 極數 | 9 |
列數 | 3 | |
列間空間 | .181mm [4.6in] | |
端子配置 | 矩陣 | |
電力特性 | 動作電壓(VAC) | 300 |
絕緣電阻(MΩ) | 1000 | |
端子特徵 | Contact Current Rating(Max)(A) | 7 |
端子固定 | Without | |
端子的基材 | 銅合金 | |
機械性附件 | 板裝功能 | 無 |
鬆緊扣 | 無 | |
PCB 安裝 扣具 | 有 | |
嵌合調整 | 有 | |
嵌合調整類型 | 極性 | |
嵌合固定 | 有 | |
嵌合固定類型 | 閂扣 | |
外殼特徵 | Centerline(Pitch) | 3.96mm [.156in] |
UL 阻燃性等級 | UL 94V-0 | |
外殼材料 | 尼龍 6/6 | |
尺寸 | 長度 | 19.3mm [.76in] |
高度 | 16.2mm [.64in] | |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30-105℃ [-22-221°F] |
密閉條件 | 無密閉 | |
業界標準 | 灼熱絲測試 額定 | 標準零件 - 非灼熱絲測試 額定 |
其他 | 用途 | 護蓋 外殼 |
型號 |
---|
176274-1 |
176276-1 |
176278-1 |
176285-1 |
176293-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 種類 | 外殼尺寸 | 適用端子 | 嵌合對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端(插座) | 6(雙列x3) | 電纜線連接 | 插頭 | 13.02mm(W)x14.25mm(H)x19.3mm(L) | 175151-□ / 175152-□ | 176285-□、176295-□ | ||
4天~ | 母端(插座) | 9(3列x3) | 電纜線連接 | 插頭 | 13.02mm(W)x18.75mm(H)x19.3mm(L) | 175151-□ / 175152-□ | 176287-□、176297-□ | ||
4天~ | 母端(插座) | 12 (3列x4) | 電纜線連接 | 插頭 | 16.98mm(W)x18.95mm(H)x19.3mm(L) | 175151-□ / 175152-□ | 176289-□、176299-□ | ||
4天~ | 公端(插頭) | 6(雙列x3) | 電纜線連接 | 插座 | 13.02mm(W)x13mm(H)x29mm(L) | 175149-□ / 175150-□ | 176274-□ | ||
4天~ | 公端(插頭) | 3(單列x3) | 板裝 | 插座 | 13.02mm(W)x8.9mm(H)x29mm(L) | 175149-□ / 175150-□ | 176272-□ |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 中心線(間距)(mm) | 3.96 | 材質(外殼) | 尼龍66 |
顏色(外殼) | 自然色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策