(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EI系列連結器【包裝數為1~50】

EI系列連結器

實現設備內配線高密度化、小型化、作業省力化及可靠性的連結器。
【特長】
・有助於電氣設備內配線的高密度化、小型化及作業的省力化。
【用途】
・最適合家電產品、電腦、事務機、自動販賣機等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EI系列

1-171822-0規格

EI系列連結器:相關圖像

1-171822-0外觀

產品類型的特徵連結器及連接器的嵌合端電線&電纜線
設定檔標準
鬆緊扣
連結器類型外殼
產品類型連結器
連結器類型插座
構成的特徵極數10
列數1
電力特性動作電壓250VAC,350VDC
絕緣電阻(MΩ)500
本體的特徵顏色自然
電路標準
端子特徵Contact Current Rating(Max)(A)2
端子配置線路
端子類型插座
結線特徵對電線/電纜線的結線方法壓接
機械性附件嵌合連結器 鎖定類型鎖定
板裝功能
嵌合連結器 鎖定
嵌合固定
嵌合固定類型鎖定、鎖定
嵌合調整
嵌合調整類型分極
PCB 安裝 扣具

1-171822-2規格

EI系列連結器:相關圖像

1-171822-2外觀

產品類型的特徵連結器及連接器的嵌合端電線&電纜線
設定檔標準
鬆緊扣
連結器類型外殼
產品類型連結器
連結器類型插座
構成的特徵極數12
列數1
電力特性動作電壓250VAC,350VDC
絕緣電阻(MΩ)500
本體的特徵顏色自然
電路標準
端子特徵Contact Current Rating(Max)(A)2
端子配置線路
端子類型插座
結線特徵對電線/電纜線的結線方法壓接
機械性附件嵌合連結器 鎖定類型鎖定
板裝功能
嵌合連結器 鎖定
嵌合固定
嵌合固定類型鎖定、鎖定
嵌合調整
嵌合調整類型分極
PCB 安裝 扣具

1-171825-2規格

EI系列連結器:相關圖像

1-171825-2外觀

產品類型的特徵PCB 安裝方向垂直
插針的類型附護罩
連結器及連接器的嵌合端印刷基板
產品類型連結器
連結器類型插針
設定檔低、標準
連結器類型插頭
鬆緊扣
構成的特徵極數12
列數1
使用極數12
Backwall/Post InterruptionsWithout
電力特性動作電壓(VAC)250
本體的特徵電路標準
端子特徵焊接尾部端子的電鍍材質銅底鍍錫
端子形狀方型、方型
端子嵌合面的電鍍材質銅底鍍錫
Contact Current Rating(Max)(A)3.5
端子的基材黃銅
端子結線面的電鍍材質
端子結線面的鍍膜厚度(μm).8
端子的電鍍材質
端子類型插銷
 
型號
1-171822-0
1-171822-2
1-171825-2
1-172211-0
1-172211-2
171822-2
171822-3
171822-4
171822-5
171822-6
171822-7
171822-8
171822-9
171826-6
172213-4
172213-6
172213-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電壓
(V)
連接方向 代表規格 種類 販售單位
4天~ [其他] 母端(插座)10[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 [其他] 母端(插座)12[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座零售(以1 pc為單位購入)
4天~ 公端12印刷基板用AC250直型UL / CSA柱形插針零售(以1 pc為單位購入)
4天~ 公端10[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型-護蓋・外殼零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 公端12[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型-護蓋・外殼零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為50

4天~ [其他] 母端(插座)2[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

4天~ [其他] 母端(插座)3[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

4天~ [其他] 母端(插座)4[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

當日可能 [其他] 母端(插座)5[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

4天~ [其他] 母端(插座)6[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

當日可能 [其他] 母端(插座)7[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

當日可能 [其他] 母端(插座)8[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋

包裝數為50

當日可能 [其他] 母端(插座)9[電纜線連接] 電纜線連接AC250 / DC350直型UL / CSA插座箱・袋
當日可能 公端6印刷基板用AC250彎角型UL / CSA柱形插針零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 公端4板裝AC250 / DC350直型UL護蓋・外殼零售(以1 pc為單位購入)
4天~ 公端6板裝AC250 / DC350直型UL護蓋・外殼零售(以1 pc為單位購入)
4天~ 公端8板裝AC250 / DC350直型UL護蓋・外殼零售(以1 pc為單位購入)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F EI
規格 標準電路 間距(mm) 2.5 顏色 自然色
材質 尼龍66

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767