(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用於低階電路到電源電路,是擁有廣泛用途的尼龍製連結器。
【特長】
・確實的鎖定機構、嵌合時可有效防止翹曲的外殼構造、插座。
・藉由插座接觸端子設置的2片懸臂彈簧等設計,具有優異的耐振性及耐衝擊性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
172496-1外觀
產品類型的特徵 | 連結器類型 連結器 類型 防水性 複合連結器 一次鎖定的特徵 鬆緊扣 列間空間 | 母端端子用外殼 電線對設備、電線對電路板、電線對電線 否 否 統合在外殼內 否 3.4mm [.134 in] |
---|---|---|
構成的特徵 | 極數 列數 | 9 2 |
電力特性 | 公稱電壓結構(V) 動作電壓(VDC) | 12 12 |
本體的特徵 | 顏色 電纜線出口角度 本體的材質 | 自然 180° PA |
端子特徵 | 嵌合插片寬度 | 3mm [.118 in] |
機械性附件 | 安裝的特徵 端子位置保證 有極 | 否 否 是 |
外殼特徵 | Centerline(Pitch)(mm) Centerline(Pitch)(in) | 5, 7 .197, .276 |
尺寸 | 寬度 高度 長度 | 30mm [1.181 in] 18.8mm [0.74 in] 24mm [.945 in] |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30~105℃ [-22~221°F] |
動作/用途 | 電路用途 (電源/訊號) | Signal |
業界標準 | UL 阻燃性等級 | UL 94V-2 |
其他 | 連結器位置保證機構(CPA) | 否 |
172500-1外觀
產品類型的特徵 | 連結器類型 連結器 類型 防水性 複合 連結器 一次鎖定的特徵 鬆緊扣 列間空間 | 母端端子用外殼 電線對設備、電線對基板、電線對電線 否 否 統合在外殼內 否 3.175mm [.125 in] |
---|---|---|
構成的特徵 | 極數 列數 | 17 2 |
電力特性 | 公稱電壓結構(V) 動作電壓(VDC) | 12 12 |
本體的特徵 | 顏色 電纜線出口角度 本體的材質 | 自然 180° PA |
端子特徵 | 嵌合插片寬度 | 3mm [.118 in] |
機械性附件 | 安裝的特徵 端子位置保證 有極 | 否 否 是 |
外殼特徵 | Centerline(Pitch)(mm) Centerline(Pitch)(in) | 5, 7 .197, .276 |
尺寸 | 寬度 高度 長度 | 50mm [1.969 in] 18.8mm [0.74 in] 24mm [.945 in] |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30~105℃ [-22~221°F] |
動作/用途 | 電路用途 (電源/訊號) | Signal |
業界標準 | UL 阻燃性等級 | UL 94V-2 |
其他 | 連結器位置保證機構(CPA) | 否 |
172501-1外觀
產品類型的特徵 | 連結器類型 連結器 類型 防水性 複合 連結器 一次鎖定的特徵 鬆緊扣 列間空間(mm) 列間空間(in) | 母端端子用外殼 電線對設備、電線對基板、電線對電線 否 否 統合在外殼內 否 3.1, 6.2 .122, .244 |
---|---|---|
構成的特徵 | 極數 列數 | 21 2 |
電力特性 | 公稱電壓結構(V) 動作電壓(VDC) | 12 12 |
本體的特徵 | 顏色 電纜線出口角度 本體的材質 | 自然 180° PA |
端子特徵 | 嵌合插片寬度 | 3mm [.118 in] |
機械性附件 | 安裝的特徵 端子位置保證 有極 | 否 否 是 |
外殼特徵 | Centerline(Pitch)(mm) Centerline(Pitch)(in) | 5, 7 .197, .276 |
尺寸 | 寬度 高度 長度 | 64mm [2.52 in] 14.5mm [0.571 in] 24mm [.945 in] |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30~105℃ [-22~221°F] |
動作/用途 | 電路用途 (電源/訊號) | Signal |
業界標準 | UL 阻燃性等級 | UL 94V-2 |
其他 | 連結器位置保證機構(CPA) | 否 |
型號 |
---|
172496-1 |
172500-1 |
172501-1 |
172510-1 |
172515-1 |
172516-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 種類 | 外殼尺寸 | 適用端子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端(插座) | 9(雙列x4 + 中心:1) | - | 插頭 外殼 | 30mm(W)x18.8mm(H)x24mm(L) | 172773、 172775其他 | ||
4天~ | 母端(插座) | 17(雙列x8 + 中心:1) | - | 插頭 外殼 | 50mm(W)x18.8mm(H)x24mm(L) | 172773、 172775其他 | ||
4天~ | 母端(插座) | 21(雙列x10 + 中心:1) | - | 插頭 外殼 | 64mm(W)x14.5mm(H)x24mm(L) | 172773、 172775其他 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 21(雙列x10 + 中心:1) | 電纜線連接 | 護蓋 外殼/吊掛型 | 67.6mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L) | 172777、 172779其他 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 13(雙列x6 + 中心:1) | 板裝 | 護蓋 外殼/板裝型 | 63mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L) | 172777、 172779其他 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 17(雙列x8 + 中心:1) | 板裝 | 護蓋 外殼/板裝型 | 73mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L) | 172777、 172779其他 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 中心線(間距)(mm) | 5、7 | 材質(外殼) | 尼龍樹脂 |
顏色(外殼) | 自然色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策