(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用於低階電路到電源電路,是擁有廣泛用途的尼龍製連結器。
【特長】
・確實的鎖定機構、嵌合時可有效防止翹曲的外殼構造、插座。
・藉由插座接觸端子設置的2片懸臂彈簧等設計,具有優異的耐振性及耐衝擊性。
【用途】
・從低電壓到電源電路皆可使用,用途廣泛。
多重互聯鎖連結器系列尺寸圖
產品類型的特徵 | 防水性 插座型式 | 否 180゜ |
---|---|---|
端子特徵 | 壓著型 端子及接合部選購品 界面電鍍 端子結線面的電鍍材質 | F 壓接 Receptacle 錫(Sn) 錫(Sn) |
結線特徵 | 結線方法 | 壓接 |
尺寸 | Wire Size(mm2) 電線尺寸搜尋(AWG) 電線尺寸搜尋(mm2) 電線絕緣直徑 | .5 - 2 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 .5, .6, .75, .85, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2 2.2~3.4 mm [.086~.134 in] |
使用條件 | 使用溫度範圍 | -30~105℃ [-22~221°F] |
其他 | 端子傳導性 | 0~24A(低輸出) |
適用針、連接器 | 母端 | 用途 | 電纜線連接 | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 適用電線範圍(AWG) | 20~14 | 適用電線範圍(mm2) | 0.5~2.0 |
絕緣外皮外徑(mm) | 2.2~3.4 | 材質 | 磷青銅 | 加工 | 預鍍錫 |
多重聯鎖連結器系列的型號170289-1頁面。
記載關於型號170289-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策