(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FASTON 250系列 壓著端子外殼

FASTON 250系列 壓著端子外殼

實現設備內配線高密度化、小型化、作業省力化及可靠性的連結器。
【特長】
・迅速的作業性。
・正確均一且可靠的壓著連接。
・低成本。
【用途】
・汽車用產品。
・數位家電用產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓著端子外殼的規格

171432-1的規格

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

171432-1外觀

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

側面外觀

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

上面外觀

產品類型的特徵Terminates To
外殼的類型
產品類型
電線/電纜線
插座外殼
端子外殼
端子特徵端子及接合部選項Receptacle
尺寸長度24mm [.945in]

172129-1的規格

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

172129-1外觀

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

側面外觀

FASTON 250系列 壓著端子外殼:相關圖像

上面外觀

產品類型的特徵Terminates To
外殼的類型
產品類型
電線/電纜線
插座外殼
端子外殼
端子特徵端子及接合部選項Receptacle
尺寸長度28.5mm [1.12in]
型號
171432-1
172129-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 外殼尺寸 適用端子
4天~ 母端(插座)6長度24mm170092
4天~ 公端(插頭)2長度28.5mm170340 ~ 170349

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 其他
用途 板裝 連接方向 直型 種類 端子外殼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767