(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Economy Power(EP) 連結器系列 方型電源連結器

Economy Power(EP) 連結器系列 方型電源連結器

作為二次電源的電線對電路板連接用而開發,可對應所有設備的小型連結器。
【特長】
・系列產品備有2.5mm、3.96mm、7.92mm等3種間距。
・扁平壓著管。
・可防止把手損傷的保護鎖定把手。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方型電源 連結器規格

1-1123722-5規格

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

1-1123722-5外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

側面外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

上面外觀

產品類型的特徵產品類型
外殼的類型
連結器 類型
連結器及連接器的嵌合端
端子類型
外殼
插頭
電線對基板
電線&電纜線
插座
構成的特徵極數
列數
端子配置
5
1
線路
電力特性動作電壓(VAC)
動作電壓(VDC)
介電耐電壓(VAC)
絕緣電阻(MΩ)
250
250
1,500
1,000
端子特徵Contact Current Rating(Max)(A)
端子固定
8
Without
機械性附件鬆緊扣
嵌合調整
嵌合固定
嵌合固定類型



閂鎖、閂扣鎖
外殼特徵Centerline(Pitch)
UL 阻燃性等級
外殼材料
3.96mm [.156in]
UL94V-0
尼龍66、尼龍66
尺寸長度
高度
容許之電線絕緣直徑的範圍
寬度
19.74mm [.7772in]
10.5mm [.413in]
1.7~3mm [.067~.118in]
13.3mm [.524in]
使用條件使用溫度範圍
密閉條件
-25~105℃ [-13~221°F]
無密閉
業界標準灼熱絲測試 額定標準零件 - 非灼熱絲測試 額定

1-1123722-6規格

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

1-1123722-6外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

側面外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

上面外觀

產品類型的特徵產品類型
外殼的類型
連結器 類型
連結器及連接器的嵌合端
端子類型
外殼
插頭
電線對基板
電線&電纜線
插座
構成的特徵極數
列數
端子配置
6
1
線路
電力特性動作電壓(VAC)
動作電壓(VDC)
介電耐電壓(VAC)
絕緣電阻(MΩ)
250
250
1,500
1,000
端子特徵Contact Current Rating(Max)(A)
端子固定
8
Without
機械性附件鬆緊扣
嵌合調整
嵌合固定
嵌合固定類型



閂鎖、閂扣鎖
外殼特徵Centerline(Pitch)
UL 阻燃性等級
外殼材料
3.96mm [.156in]
UL94V-0
尼龍66、尼龍66
尺寸長度
高度
容許之電線絕緣直徑的範圍
寬度
23.7mm [.9331in]
10.5mm [.413in]
1.7~3mm [.067~.118in]
13.3mm[.524in]
使用條件使用溫度範圍
密閉條件
-25~105℃ [-13~221°F]
無密閉
業界標準灼熱絲測試 額定標準零件 - 非灼熱絲測試 額定

1-1123722-7規格

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

1-1123722-7外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

側面外觀

Economy Power (EP) 連結器系列 方型電源端子:相關圖像

上面外觀

產品類型的特徵產品類型
外殼的類型
連結器 類型
連結器及連接器的嵌合端
端子類型
外殼
插頭
電線對基板
電線&電纜線
插座
構成的特徵極數
列數
端子配置
7
1
線路
電力特性動作電壓(VAC)
動作電壓(VDC)
介電耐電壓(VAC)
絕緣電阻(MΩ)
250
250
1,500
1,000
端子特徵Contact Current Rating(Max)(A)
端子固定
8
Without
機械性附件鬆緊扣
嵌合調整
嵌合固定
嵌合固定類型



閂鎖、閂扣鎖
外殼特徵Centerline(Pitch)
UL 阻燃性等級
外殼材料
3.96mm [.156in]
UL94V-0
尼龍66、尼龍66
尺寸長度
高度
容許之電線絕緣直徑的範圍
寬度
27.66mm [1.0889in]
10.5mm [.413in]
1.7~3mm [.067~.118in]
13.3mm [.524in]
使用條件使用溫度範圍
密閉條件
-25~105℃ [-13~221°F]
無密閉
業界標準灼熱絲測試 額定標準零件 - 非灼熱絲測試 額定
型號
1-1123722-5
1-1123722-6
1-1123722-7
型號數量折扣標準
出貨日
極數
4天~ 5
4天~ 6
4天~ 7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 其他
適用針、連接器 母端(插座) 用途 印刷基板用 連接方向 直型
種類 外殼 中心線(間距)(mm) 3.96 適用端子 0-1123721-1
嵌合對象 □-1123723-□、□-1123724-□ 材質(外殼) 尼龍66

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767