(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CT 連結器系統 間距2mm系列

CONNECTOR

CT 連結器系統 間距2mm系列

在電線兩端同時安裝多個連結器的系統。
【特長】
・高速自動壓接機與Mass Termination式連結器的組合。
・箱型排針,除了壓著型之外也備有雙列型。
・可輕鬆對應電子配線組裝作業的省力化、提升品質及穩定化。
・連結器接觸端子中心間距與兩側的接觸端子從中心到外殼都是間距2mm的精密設計。
【用途】
・最適合電子配線作業的省力化。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

179518-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CT 連結器系統(間距2mm)系列規格

CT 連結器系統〈間距2mm〉系列:相關圖像

179518-1外觀

產品類型的特徵連結器 類型
防水性
連結器及連接器的嵌合端
電線/電纜線的類型
產品類型
電線對電路板、電線對電線

電線&電纜線
離散電線
端子
電力特性動作電壓(VDC)
絕緣電阻(MΩ)
動作電壓(VAC)
125
1000
125
端子特徵端子形狀
端子類型
端子嵌合面的電鍍材質
Contact Current Rating (Max) (A)
端子的基材
壓著面的電鍍材料
端子傳導性(代表值)
端子型式
方型
插座
預鍍錫
4
磷青銅
預鍍錫
訊號(數據)
雙束
結線特徵對電線/電纜線的結線方法壓接
機械性附件連結器安裝類型
嵌合固定
線裝
尺寸電線/電纜線的尺寸(AWG)
電線/電纜線的尺寸 (mm2
絕緣直徑
26~22
.12~.4
.93~1.5mm [.0366-.059in]
使用條件使用溫度範圍-30~105℃ [-22~221゜F]
動作/用途電路用途 (電源/訊號)
內部/外部
Signal
內部
型號
179518-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 適用電線範圍(AWG) 26~22 梱包型態 散狀
絕緣外皮外徑(mm) 0.93~1.5 材質 磷青銅 加工 預鍍錫
手動工具型號 91572-1

CT 連結器系統 間距2mm系列的型號179518-1頁面。
記載關於型號179518-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767