(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

187系列 正向鎖定 插座端子【包裝數為100】

CONNECTOR

187系列 正向鎖定 插座端子

頭燈用連結器。
【特長】
・專為頭燈使用而開發、改良的連結器。
・藉由外殼與插座端子的鎖定機構,在嵌合狀態下可輕鬆防止拔除。
【用途】
・汽車用產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170330-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

正向鎖定 插座端子的規格

187系列 正向鎖定 插座端子:相關圖像

正向鎖定 插座端子的外觀

187系列 正向鎖定 插座端子:相關圖像

正向鎖定 插座端子的外觀(旁邊)

187系列 正向鎖定 插座端子:相關圖像

正向鎖定 插座端子的外觀(背面)

產品類型的特徵Terminates To電線&電纜線
FASTON
絕緣電線的支援
插入力
InsulatedNo
電線/電纜線的類型離散電線 
電線制止
電線/電纜線構成絞線
本體的特徵電鍍材質預鍍錫
端子特徵端子類型插座
端子方向直型
Barrel TypeOpen
壓著型F 壓接
機械性附件嵌合固定類型凹陷
尺寸Wire Size (AWG)24~20
Wire Size (mm2.2~.6
插片寬度4.75 mm [.187 in]
插片厚度.51 mm [.02 in]
可使用電線絕緣直徑的容許範圍1.5~2.7 mm [.059~.106 in]
插座 厚度.3 mm [.012 in]
電線絕緣直徑 (最大)2.7 mm [.106 in]
全長21.6 mm [.85 in]
業界標準UL 額定取得認定
型號
170330-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 母端 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 適用電線範圍(mm2) 0.22~0.53 梱包型態 散狀
絕緣外皮外徑(mm) 1.5~2.7 材質 黃銅 加工 預鍍錫
手動工具型號 2063760-1

187系列 正向鎖定 插座端子的型號170330-1頁面。
記載關於型號170330-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767