(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
09-33-000-9908
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 其他 | 材質 | 金屬 | 轉接頭 | 公端 |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 編碼 | 用途 | 「將嵌入裝置安裝於外罩/外殼」用導引銷 |
標準導引銷(製造商型號:09330009908)的型號09-33-000-9908頁面。
記載關於型號09-33-000-9908之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策