(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han Hv E系列

Han Hv E系列

Han Hv E系列。
【特長】
・連接方式有螺絲端子或壓著端子搭配CAGE CLAMP兩種。
【用途】
・經濟實惠且可輕鬆完成配線。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han Hv E系列詳情

Han Hv E系列:相關圖像

Han 16 Hv E(螺絲端子)24B 示意圖
公端 嵌入裝置(M)09-34-016-2601
母端 嵌入裝置(F)09-34-016-2701

螺絲式結線,因此不需專用工具

Han Hv E系列尺寸

 

(單位:mm)

 

Han Hv E系列:相關圖像

Han 16 Hv E(螺絲端子)24B 尺寸圖

1)嵌合距離:最大21mm

 

(單位:mm)

 

Han Hv E系列:相關圖像

Han 16 Hv E(螺絲端子)24B 由結線側看的接點配置

 

(單位:mm)

 

Han Hv E系列:相關圖像

嵌入裝置用板裁切法 不使用外罩/外殼時

型號
09-34-016-2601
09-34-016-2701
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 類型
5天~ 公端(插頭)公端 嵌入裝置(M)
5天~ 母端(插座)母端 嵌入裝置(F)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
芯數 16 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 16
容許電壓(V) 400(接地) / 690(導體) 電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型
代表規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767