(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han D®連接器拔取工具用 前端更換零件

TOOL FOR WIIRING CONNECTOR

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09-99-000-0004

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09-99-000-0004
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 D連接器 產品分類 拔取工具用前端更換零件 備註 壓著連接器用拔除工具

Han D®連接器拔取工具用 前端更換零件的型號09-99-000-0004頁面。
記載關於型號09-99-000-0004之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767