(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

1.25mm Pitch PicoBlade™ 連結器系統 端子

1.25mm Pitch PicoBlade™ 連結器系統 端子

【特徵・概要】
・芯線尺寸
 50125:AWG#26~#28
 50133:AWG#28~#32
・外皮外徑:φ0.5~φ1.0mm
・剝線長:1.4~1.9mm
・材質:磷青銅、鍍錫

【電力上的性能】
・最大額定電壓:125V
・最大額定電流:1.0A(AWG#26~30)、0.8A(AWG#32)

【適用】
・適用外殼:51047

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
50125-8100
50133-8100
型號相關數量折扣標準
出貨日
容許電流
(A)
適用電線尺寸AWG
4天~ 126, 28
4天~ AWG#28、30:1.0 / AWG#32:0.828, 30, 32
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
容許電流
(A)
適用電線尺寸AWG

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線連接 容許電壓(V) 125
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 適用外殼 51047
嵌合對象 50058, 50079

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引