(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2.50mm間距 中繼用連結器 插座外殼 (500592)

2.50mm間距 中繼用連結器 插座外殼 (500592)

【產品特徵・規格】
・極數:2極~8極
・慣性鎖定
・材質:PBT、UL94V-0
・使用溫度範圍:-40℃~+85℃(也包含因通電而上昇的溫度)

【電力上的性能】
・最大額定電壓:250V
・最大額定電流:3.0A
・接觸電阻:20mΩ以下
・耐電壓:AC1000V/1分鐘
・絕緣電阻:1000MΩ以上

【適用】
適用端子:50397
嵌合插頭:500593
適用固定器:500817

(i)請注意

  • 【停售通知】 500592-0301、 500592-0403
    預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
500592-0200
500592-0201
500592-0202
500592-0203
500592-0204
500592-0300
500592-0301
500592-0304
500592-0400
500592-0403
500592-0500
500592-0600
500592-0700
500592-0800
型號相關數量折扣標準
出貨日
芯數 顏色
4天~ 2自然色
4天~ 2
4天~ 2
4天~ 2
4天~ 2
4天~ 3自然色
4天~ 3
4天~ 3
4天~ 4自然色
4天~ 4
4天~ 5自然色
4天~ 6自然色
4天~ 7自然色
4天~ 8自然色

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線連接 容許電流(A) AWG#22:3 / AWG#24:2.5 / AWG#26:2 / AWG#28:1.5 容許電壓(V) 250
連接方向 直型 間距(mm) 2.5 嵌合對象 500593
板裝 列數 1 材質 PBT
阻燃等級 UL94V-0 適用端子台 50397 適用固定器 500817

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767