(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

舒適滑鼠墊 MPD-NS2-L

MOUSE PAD

舒適滑鼠墊 MPD-NS2-L

無論是操作感、手感、緩衝性都「恰恰好!!」舒適滑鼠墊。
【特長】
・L尺寸。
・使用可確實掌握滑鼠動作的表面布料。
・表面進行熱處理,實現沒有阻力的滑鼠滑動。
・背面進行不打滑紋路加工,遇到激烈的動作也不易偏移。
・厚度3mm的橡膠緩衝,貼心地支撐手與手腕。
【用途】
・最適合作為遊戲用滑鼠墊。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MPD-NS2-L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

舒適滑鼠墊的規格

舒適滑鼠墊

舒適滑鼠墊

舒適滑鼠墊的外觀1

舒適滑鼠墊的外觀1

舒適滑鼠墊的外觀2

舒適滑鼠墊的外觀2

舒適滑鼠墊 包裝

舒適滑鼠墊 包裝

  • 180×230mm以上的大型尺寸。
  • 對應光學式滑鼠。
  • 對應藍光LED滑鼠。
  • 對應雷射式滑鼠。
  • 背面素材為天然橡膠。

本產品詳情

特長

  • 最適合使用硬性滑鼠墊或桌子會痛的人或長時間使用滑鼠的人。

規格

顏色
尺寸W200×D260×H3mm
重量106 g
材質表面/聚酯、背面/天然橡膠
型號
MPD-NS2-L
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

舒適滑鼠墊 MPD-NS2-L的型號MPD-NS2-L頁面。
記載關於型號MPD-NS2-L之規格、尺寸、型式情報。

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767