(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 AD-MDPPHD01

ADAPTER

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 AD-MDPPHD01

將Mini DisplayPort Ver1.2轉換為HDMI輸出的轉接器。
【特長】
・對應4K/60H。
・將外接螢幕設定為擴充螢幕後,可用大畫面的工作空間進行作業。
・可活用鏡射模式,使用投影機等進行簡報。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AD-MDPPHD01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器的規格

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 示意圖

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 示意圖

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器的包裝外觀

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器的包裝外觀

  • 對應4K2K/30Hz解析度。
  • ※需要對應該功能的設備。
  • 對應4K2K/60Hz解析度。
  • ※需要對應該功能的設備。

本產品詳情

規格

顏色
連結器Mini DisplayPort 公端-HDMI 母端
解析度最大4K/3,840×2,160(對應60Hz)
電纜線長度約9cm(SR間)
尺寸母端連結器部/約W44.5×D45×H14.6mm
重量29 g
電纜線直徑約5.5mm
符合規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI 2.0
規格ACTIVE型

特長

  • 連接搭載Mini DisplayPort/Thunderbolt的電腦本體與配備HDMI介面的螢幕、電視時使用的轉換轉接線。
  • 可從Mini DisplayPort(Ver.1.2)的輸出埠向對應Premium HDMI的螢幕輸出4K/60Hz。
  • ※ Microsoft Surface Pro 4可對應4K/60Hz的輸出。
  • ※ Microsoft Surface Pro 3、Pro 2與Lenovo ThinkPad X1 Carbon 等對應4K/30Hz的輸出。
  • 搭載Thunderbolt 2的Mac系列對應4K/30Hz的輸出。
  • ※ 搭載Thunderbolt/Mini DisplayPort(Mid 2010之後)的Mac系列對應2K/1920x1080輸出與聲音輸出。
型號
AD-MDPPHD01
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

類別 轉換接頭 轉換前規格 Mini DisplayPort 轉換後規格 HDMI

Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 AD-MDPPHD01的型號AD-MDPPHD01頁面。
記載關於型號AD-MDPPHD01之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767