(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Premium HDMI傳輸線(3m、黑) KM-HD20-P30

HDMI CABLE

Premium HDMI傳輸線(3m、黑) KM-HD20-P30

對應4K、60P、18Gbps傳送的Premium HDMI傳輸線。(3m、黑)
【特長】
・通過Premium HDMI 認證方案的Premium HDMI傳輸線。
・對應4K、60P、18Gbps傳送的電纜線
・對應4K2K(60P),可穩定的傳送高解析度影像。
・對應HDR,可利用明暗差傳送富有立體感的影像。
・可將數位聲音從電視等顯示設備傳送至AV放大器等輸出設備。
・對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
・附屏蔽雙絞電纜線。
・採用鍍金插頭。降低接觸電阻、減輕因時間變化造成生鏽並防止畫質、音質劣化。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD20-P30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Premium HDMI傳輸線的規格

Premium HDMI傳輸線

Premium HDMI傳輸線

Premium HDMI傳輸線使用範例

Premium HDMI傳輸線使用範例

Premium HDMI傳輸線 包裝

Premium HDMI傳輸線 包裝

  • 線材採用純度99.996%的OFC(無氧銅),可減少傳送損失。
  • 自電纜線中心起實施三重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • 雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆有實施密閉型鋁屏蔽處理。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 對應2009年發布的HDMI新版本、HDMI 1.4。對應HEC(HDMI Ethernet Channel)。
  • 對應4K2K/60Hz解析度。
  • ※需要對應該功能的設備。
  • 對應4K2K/30Hz解析度。
  • ※需要對應該功能的設備。
  • 對應 FULL HD(1080p)。
  • 對應3D影像。
  • ※需要對應該功能的設備。

本產品詳情

特長

  • 對應4K/Ultra HD Blu-ray的高品質HDMI傳輸線。
  • 除了只需要1條電纜線即可高速傳送保持數位型式的影像訊號及聲音訊號,還可實現乙太網訊號雙向通訊。
  • 對應HDMI乙太網通道(HEC)。可將對應的設備以乙太網連接。
  • ※需要對應各功能的設備與環境。
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽(TMDS用雙絞電纜線)→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。

規格

顏色
電纜線長度3m
電纜線直徑6.5mm
連結器規格HDMI插頭 - HDMI插頭(HDMI Type-A 連結器 - Type-A連結器)
規格PREMIUM HDMI認證品
線材UL20276 / VW1 導體28AWG

對應機種

對應機種藍光光碟、HDD、DVD錄放影機、PlayStation(R)4、3等遊戲機、電腦本體等
※配備HDMI (Type-A、19pin)輸出端子的機種
電視、螢幕、投影機等
※配備HDMI (Type-A、19pin)輸入端子的機種
型號
KM-HD20-P30
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

Premium HDMI傳輸線(3m、黑) KM-HD20-P30的型號KM-HD20-P30頁面。
記載關於型號KM-HD20-P30之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767