(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應4K、60P、18Gbps傳輸的2m、黑Premium HDMI傳輸線。
【特長】
・通過Premium HDMI 認證方案的Premium HDMI傳輸線。
・對應4K2K(60P),可穩定的傳送高解析度影像。
・對應HDR,可利用明暗差傳送富有立體感的影像。
・對應4K/Ultra HD Blu-ray的高品質HDMI傳輸線。
・對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
・附屏蔽雙絞電纜線。
・3重屏蔽構造。
・鍍金插頭。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KM-HD20-P20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P20 產品示意圖
電纜線連接 示意圖
Premium HDMI傳輸線 KM-HD20-P20 包裝
Premium HDMI傳輸線(2m、黑) KM-HD20-P20的型號KM-HD20-P20頁面。
記載關於型號KM-HD20-P20之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策