(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

USB 2.0 Type-C - A電纜線(0.5m、黑) KU-CA05K

USB CABLE

USB 2.0 Type-C - A電纜線(0.5m、黑) KU-CA05K

用於連接電腦並傳輸資料時所使用的電纜線。
【特長】
・連接配備USB連接埠(USB 2.0 A連結器母端)的電腦與配備USB type-C連接埠的週邊設備。
・採用使用時不須在意連結器正面、背面的USB Type-C連結器。
・經USB IF (USB Implementers Forum)認證的產品。
・雙對應USB 2.0/USB 1.1。
・對應USB 2.0「HI-SPEED」模式的高品質電纜線。
・滿足USB 2.0所規定的電纜線電氣特性,因此可連接USB 2.0的設備。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KU-CA05K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

USB 2.0 Type-C - A電纜線的規格

USB 2.0 Type-C - A電纜線

USB 2.0 Type-C - A電纜線

USB 2.0 Type-C - A電纜線的使用範例

USB 2.0 Type-C - A電纜線的使用範例

USB 2.0 Type-C - A電纜線 包裝

USB 2.0 Type-C - A電纜線 包裝

  • 對應各廠牌電腦。
  • 480Mbps高速傳輸USB 2.0電纜線。滿足USB 2.0所規定的電纜線性能的產品。
  • 銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理,可保護資料不受大部分雜訊干擾。
  • 以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。

本產品詳情

特長

  • 對應快速充電,採用即使對於超過1A的充電電流(最大至1.5A),也能使電壓下降保留在最小限度規格的電線。
  • ※ 需要對應1.5A快速充電的設備與充電器等。
  • 銅製編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。

規格

顏色
連結器形狀USB Type-C連結器公端 - USB 2.0 A連結器公端
電纜線長度約0.5m(包含連結器長度)
電纜線直徑約3.2mm
線材規格UL2725
安裝電阻56kΩ

對應機種

對應機種<電腦>
各廠牌搭載Windows (DOS/V)電腦、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac mini系列等
※對應配備USB連接埠(Type-A母端)的機種。
※對應配備USB連接埠(USB Type-C母端)的機種。
<終端設備>
各廠牌平板電腦、智慧型手機
※ 對應配備USB連接埠(USB Type-C母端)的機種。
<週邊設備>
配備USB Type-C連結器(母端)的週邊設備
※不對應USB PD (USB Power Delivery)。
※依使用環境與使用機種不同,可能無法對應。
型號
KU-CA05K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

USB 2.0 Type-C - A電纜線(0.5m、黑) KU-CA05K的型號KU-CA05K頁面。
記載關於型號KU-CA05K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767