(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動螺母夾- 輕鬆夾

CABLE ACCESSORY

浮動螺母夾- 輕鬆夾

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可非常輕鬆地裝卸浮動螺母。
【特長】
・小型、重量輕,攜帶性優異
・夾鉗部分裝有強力磁鐵,防止浮動螺母在作業中意外掉落
【用途】
・將設備安裝至主機架上等時可使用的浮動螺母裝卸工具

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RCLP-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

浮動螺母夾 輕鬆夾:相關圖像

 

型號
RCLP-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 工具 材質/表面處理 不鏽鋼板製 外型尺寸(mm) W14×H41×D77

浮動螺母夾- 輕鬆夾的型號RCLP-1頁面。
記載關於型號RCLP-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767