(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
開關式按鈕護蓋追加新機型!
為鉸鏈開關式,按鈕、開關操作輕鬆!
【特長】
・和按鈕、開關一起鎖緊安裝,因此開關護蓋時不會脫落。
・適合操作部直徑約為φ40且從面板突出約30mm的按鈕、開關。
【用途】
・請作為防止按鈕或操作開關等錯誤操作的護蓋使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
寬×高×深(mm) | 58×74×38 | 材質 | 聚丙烯樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策