(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以釹、鐵、硼為主成分的稀土類磁鐵之一。
永久磁鐵中最強力的材質。
【特長】
圓型磁鐵:可用接著劑等安裝。
圓型附平頭孔磁鐵:共3種尺寸(M3用、M4用、M5用)、4種類型供選擇。
方型附平頭孔磁鐵:附平頭孔(M3用),可用螺釘固定。
【用途】
・請安裝在工具機、控制箱櫃、鐵柱等使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓形磁鐵尺寸圖
附圓型平頭孔磁鐵
附方型平頭孔磁鐵
型號 | a | b | 自重 g |
---|---|---|---|
NMG3-15N | 15 | 3 | 4 |
NMG3-20N | 20 | 3 | 7.1 |
NMG5-22N | 22 | 5 | 11.4 |
NMG5-25N | 25 | 5 | 18.4 |
可用接著劑等安裝。
型號 | a | b | c | 平頭孔尺寸 | 自重 g |
---|---|---|---|---|---|
NMG3-20M3 | 20 | 3.2 | 3 | M3用 | 6.9 |
NMG5-22M4 | 22 | 4.3 | 5 | M4用 | 13.7 |
NMG5-25M5 | 25 | 5.3 | 5 | M5用 | 17.6 |
附平頭孔,可用螺釘固定。
型號 | a | b | c | 平頭孔尺寸 | 自重 g |
---|---|---|---|---|---|
NMG3-50M3 | 50 | 10 | 3 | M3用 | 11.3 |
附平頭孔(M3用),可用螺釘固定。
外盒內部施以沉頭孔加工。
用接著劑安裝磁鐵。
本產品為強力磁鐵,即使相隔樹脂板的厚度仍可安裝。
外盒施以孔加工。
使用螺母等由外側用螺釘固定。
進行安裝。
型號 |
---|
NMG3-15M3 |
NMG3-15N |
NMG3-20M3 |
NMG3-20N |
NMG3-50M3 |
NMG5-22M4 |
NMG5-22N |
NMG5-25M5 |
NMG5-25N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 規格 | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | - | 附圓型平頭孔磁鐵(M3用) | 15 | 3.2 | 3 | ||
5天~ | 其他 | 圓型磁鐵 | 15 | 3 | - | ||
4天~ | 其他 | 附圓型平頭孔磁鐵(M3用) | 20 | 3.2 | 3 | ||
5天~ | 其他 | 圓型磁鐵 | 20 | 3 | - | ||
4天~ | 其他 | 附方型平頭孔磁鐵(M3用) | 50 | 10 | 3 | ||
4天~ | 其他 | 附圓型平頭孔磁鐵(M4用) | 22 | 4.3 | 5 | ||
5天~ | 其他 | 圓型磁鐵 | 22 | 5 | - | ||
5天~ | 其他 | 附圓型平頭孔磁鐵(M5用) | 25 | 5.3 | 5 | ||
5天~ | 其他 | 圓型磁鐵 | 25 | 5 | - |
Loading...
顏色/表面處理 | 鍍鎳 | 材質 | 釹 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策