(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電源INLET插頭防塵塞【包裝數為5】

CONNECTOR COVER

電源INLET插頭防塵塞

可輕鬆拆卸的電源INLET插頭防塵塞。
【特長】
・1袋5個裝。
【用途】
・用於未使用的插頭,可防止髒污及灰塵。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PLC-3TV

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電源INLET插頭防塵塞規格

產品示意圖

產品示意圖

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

型號材質顏色包裝數量
PLC-3TVTPE(UL94V-0)5/袋
型號
PLC-3TV
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

7天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 TPE(UL94V-0) 顏色

電源INLET插頭防塵塞的型號PLC-3TV頁面。
記載關於型號PLC-3TV之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767