(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
覆蓋USB(公端)的防塵保護蓋。
【特長】
・可輕鬆拆卸。
【用途】
・於USB未使用時,防止灰塵及髒污進入。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KPS-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
【特長】
KPS-6(USB Type-A用)使用示意圖
(單位:mm)
KPS-6(USB Type-A用)尺寸圖
KPS-5(USB Type-B用)使用示意圖
(單位:mm)
KPS-5(USB Type-B用)尺寸圖
KPS-20(MINI USB用)使用示意圖
(單位:mm)
KPS-20(MINI USB用)尺寸圖
種類 | 其他 | 顏色 | 白 | 特長 | 可簡單拆卸 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | PE | 顏色 | 自然色 | 適用連結器 | USB Type-A |
USB連結器保護蓋 KPS系列的型號KPS-6頁面。
記載關於型號KPS-6之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策