(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SJ-P 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊【包裝數為10】

RUBBER HANDLE

SJ-P 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊

優力膠製方形貼附式橡膠腳墊。
【特長】
・使用橡膠系的感壓性接著劑,接著強度非常牢固的橡膠腳墊
・不易染色的優力膠製產品
・以1袋10個裝販售
【用途】
・可用於止滑、固定
・最適合作為橡膠腳墊破損或遺失時的備用橡膠腳墊使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJ-P1011

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接著強度非常牢固的橡膠腳墊

SJ-P系列 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊:相關圖像

使用感壓性接著劑的外裝零件。

關於SJ-P系列優力膠製方形貼附式橡膠腳墊的規格

SJ-P系列 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊:相關圖像

SJ-P系列優力膠製方形貼附橡膠腳墊尺寸圖

SJ-P系列 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊:相關圖像

側面圖

型號ABHCD
SJ-P101115.55.524.514.5

材質/顏色:優力膠/黑

型號
SJ-P1011
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 H(mm) 2
D(mm) 14.5 材質 優力膠 B(mm) 5.5
C(mm) 4.5 A(mm) 15.5

SJ-P 優力膠製方形貼附式橡膠腳墊的型號SJ-P1011頁面。
記載關於型號SJ-P1011之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767