(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SF系列 方形貼附式橡膠腳墊【包裝數為10】

SF系列 方形貼附式橡膠腳墊

附接著膠帶的SF型方形貼附式橡膠腳墊。
【特長】
・以接著膠帶固定使用的方形設計外裝配件。
・顏色為黑色,材質為天然橡膠。
・4種尺寸可供選擇。
【用途】
・可用於止滑、固定等情況。
・最適合作為橡膠腳墊破損或遺失時的備用橡膠腳墊使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方形設計的橡膠腳墊

SF系列 方形貼附橡膠腳墊:相關圖像

以接著膠帶固定的外裝零件。

關於SF型方形貼附式橡膠腳墊的規格

SF系列 方形貼附橡膠腳墊:相關圖像

尺寸圖

SF系列 方形貼附橡膠腳墊:相關圖像

側面圖

型號ABHCD
SF11-310.510.52.58.68.6
SF13-412.712.73.599
SF13-612.712.7677
SF20-820207.61414

材質/顏色:天然橡膠/黑

關於本產品使用時的注意事項

天然橡膠在經過長時間後容易染色。

型號
SF11-3
SF13-4
SF13-6
SF20-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
A
(mm)

包裝數為10

5天~ 2.58.610.58.610.5

包裝數為10

5天~ 3.5912.7912.7

包裝數為10

5天~ 6712.7712.7

包裝數為10

5天~ 7.614201420

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 材質 天然橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767