(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

B型貼附式橡膠腳墊、成型型【包裝數為10】

B型貼附式橡膠腳墊、成型型

箱用配件,低價格型的附接著膠帶橡膠腳墊。
【特長】
・1袋10個裝,尺寸從7種尺寸增加到12種尺寸,系列產品豐富。
・材質為天然橡膠,顏色備有黑、灰2色。
・天然橡膠在長時間過後會有染色情況。
【用途】
・箱用配件,可利用在止滑等防止意外對策。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

由7種尺寸增加為12種尺寸,種類豐富的橡膠腳墊

B型貼附橡膠腳墊、成型型:相關圖像

材質/天然橡膠

關於B型貼附式橡膠腳墊、成型型的規格

B型貼附橡膠腳墊、成型型:相關圖像

B型貼附式橡膠腳墊、成型型尺寸圖

型號ABH顏色相較於既有產品的變更內容
B6-2651.8僅型號變更(產品未變更)
B8-487.73.5-
B10-4109.24.2-
B11-310.810.23尺寸略有變更
B11-5119.65尺寸略有變更
B12-412.7103.8-
B15-515.414.85.1尺寸略有變更
B16-716137僅型號變更(產品未變更)
B19-41915.84.2-
B21-721177僅型號變更(產品未變更)
B23-522.822.45-
B26-11262011僅型號變更(產品未變更)
B6-2G651.8僅型號變更(產品未變更)
B11-3G10.810.23尺寸略有變更
B15-5G15.414.85.1尺寸略有變更
B21-7G21177僅型號變更(產品未變更)
B26-11G262011僅型號變更(產品未變更)
型號
B6-2
B10-4
B11-3
B11-5
B12-4
B15-5
B16-7
B19-4
B21-7
B23-5
B26-11
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
B
(mm)
A
(mm)

包裝數為10

5天~ 1.856

包裝數為10

5天~ 4.29.210

包裝數為10

5天~ 310.210.8

包裝數為10

5天~ 59.611

包裝數為10

5天~ 3.81012.7

包裝數為10

5天~ 5.114.815.4

包裝數為10

5天~ 71316

包裝數為10

5天~ 4.215.819

包裝數為10

5天~ 71721

包裝數為10

5天~ 522.422.8

包裝數為10

5天~ 112026

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 材質 天然橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767