(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AFS、AFM系列 鋁製絕緣腳墊【包裝數為4】

AFS、AFM系列 鋁製絕緣腳墊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • AFS、AFM系列 鋁製絕緣腳墊
  • AFS、AFM系列 鋁製絕緣腳墊

【特長】
・以鋁切削加工+陽極處理而營造出高級質感的腳墊。
・底面附有止滑用NBR製O形環。
・有外接型/噴砂處理與內接型/鏡面處理2種類型可供選擇。
・外接型由鋁製腳墊底側鎖入螺釘,並於機殼進行攻牙加工或使用螺母固定,容易從機殼外側進行裝卸。
・內接型的鋁製腳墊本體施有攻牙加工,對機殼底面進行孔加工,便可從機殼內部鎖入螺釘加以固定。
【用途】
・最適合用於音響設備用絕緣體等需要營造高級質感的設備。
・當音響相關器材支撐腳墊遺失、受損時,最適合作為更換用零件使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

有外接型與內接型2種類型可選擇的外裝零件

外裝型/噴砂處理(AFS系列)・表面處理為穩重、具重量感的噴砂處理。且傷痕、污垢較不顯眼。・顏色備有銀色和黑色可供選擇。

外裝型/噴砂處理(AFS系列)
・表面處理為穩重、具重量感的噴砂處理。且傷痕、污垢較不顯眼。
・顏色備有銀色和黑色可供選擇。

內接型/鏡面處理(AFM系列) ・表面處理為具光澤,充滿存在感的鏡面處理。・顏色僅有銀色。

內接型/鏡面處理(AFM系列)
・表面處理為具光澤,充滿存在感的鏡面處理。
・顏色僅有銀色。

安裝範例1。

安裝範例1

安裝範例2。

安裝範例2

關於AFS、AFM型鋁製絕緣腳墊的規格

AFS、AFM型鋁製絕緣腳墊插頭尺寸圖

AFS、AFM型鋁製絕緣腳墊插頭尺寸圖

型號:AFS系列的側面圖

AFS系列側面圖

型號:AFM系列

AFM系列

型號DH類型Cab
AFS20-8SAFS20-8B208外裝型φ3.439
AFS25-10SAFS25-10B2510外裝型φ4.5412
AFS30-12SAFS30-12B3012外裝型φ4.5512
AFS35-14SAFS35-14B3514外裝型φ4.5512
AFS39-16SAFS39-16B3916外裝型φ4.5515
AFS44-18SAFS44-18B4418外裝型φ4.5520
AFS55-20SAFS55-20B5520外裝型φ5.5520
AFM15-7S-157內裝型M34-
AFM20-9S-209內裝型M35-
AFM25-12S-2512內裝型M47-
AFM30-14S-3014內裝型M48-
AFM35-16S-3516內裝型M410-
AFM39-18S-3918內裝型M410-
AFM44-20S-4420內裝型M410-
AFM55-22S-5522內裝型M515-
型號
AFM15-7S
AFM20-9S
AFM25-12S
AFM30-14S
AFM35-16S
AFM39-18S
AFM44-20S
AFM55-22S
AFS20-8B
AFS20-8S
AFS25-10B
AFS25-10S
AFS30-12B
AFS30-12S
AFS35-14B
AFS35-14S
AFS39-16B
AFS39-16S
AFS44-18B
AFS44-18S
AFS55-20B
AFS55-20S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
D
(mm)
規格 a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

包裝數為4

5天~ 715內裝型4-M3

包裝數為4

5天~ 920內裝型5-M3

包裝數為4

5天~ 1225內裝型7-M4

包裝數為4

5天~ 1430內裝型8-M4

包裝數為4

5天~ 1635內裝型10-M4

包裝數為4

5天~ 1839內裝型10-M4

包裝數為4

5天~ 2044內裝型10-M4

包裝數為4

5天~ 2255內裝型15-M5

包裝數為4

5天~ 820外裝型39φ3.4

包裝數為4

5天~ 820外裝型39φ3.4

包裝數為4

4天~ 1025外裝型412φ4.5

包裝數為4

5天~ 1025外裝型412φ4.5

包裝數為4

5天~ 1230外裝型512φ4.5

包裝數為4

5天~ 1230外裝型512φ4.5

包裝數為4

5天~ 1435外裝型512φ4.5

包裝數為4

5天~ 1435外裝型512φ4.5

包裝數為4

5天~ 1639外裝型515φ4.5

包裝數為4

5天~ 1639外裝型515φ4.5

包裝數為4

5天~ 1844外裝型520φ4.5

包裝數為4

5天~ 1844外裝型520φ4.5

包裝數為4

5天~ 2055外裝型520φ5.5

包裝數為4

5天~ 2055外裝型520φ5.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 箱體用腳 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767