(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壁掛網路機盒 PFF系列

壁掛網路機盒 PFF系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 壁掛網路機盒 PFF系列
  • 壁掛網路機盒 PFF系列
  • 壁掛網路機盒 PFF系列

【特長】
・面板表面無高低差的平面型設計。
・阻燃性ABS樹脂(UL94V-0),共24種尺寸。
【用途】
・附法蘭腳墊,最適合牆面安裝的盒型。
・可用於無線網路、WiFi無線分享器、集線器、控制器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平面設計的壁掛網路盒

最適合無線LAN、WiFi連線點等須安裝於壁面的設備。

最適合無線LAN、WiFi連線點等須安裝於壁面的設備

關於PFF系列壁掛網路盒的規格

PFF型壁掛網路盒尺寸圖

PFF系列壁掛網路盒尺寸圖

型號尺寸附屬安裝螺釘自重
灰白W1W2HD
PFF10-2-7W124.310022.567.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆60.8
PFF10-2-10W124.310022.5100.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆84.6
PFF10-4-7W124.31003567.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆72
PFF10-4-10W124.310035100.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆99.1
PFF13-3-9W149.31252585.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆90.8
PFF13-3-13W155.312525125.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆128.6
PFF13-4-9W149.31254085.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆108.4
PFF13-4-13W155.312540125.3圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆152.3
PFF15-3-10W180.415030100.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆145.2
PFF15-3-15W180.415030150.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆211.3
PFF15-5-10W180.415045100.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆168.6
PFF15-5-15W180.415045150.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆235
PFF18-4-12W205.417535120.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆192.1
PFF18-4-18W205.417535175.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆209.8
PFF18-5-12W205.417550120.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆215.8
PFF18-5-18W205.417550175.4圓頭自攻螺釘M2.5×8 4顆299.7
PFF20-4-13W230.520040135.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆267.7
PFF20-4-20W230.520040200.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆376
PFF20-6-13W230.520060135.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆309.7
PFF20-6-20W230.520060200.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆422.9
PFF24-4-17W270.524042.5165.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆366.9
PFF24-4-24W270.524042.5240.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆513.5
PFF24-6-17W270.524060165.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆403.8
PFF24-6-24W270.524060240.5圓頭自攻螺釘M3×8 4顆560.8

關於本產品的組成零件

組裝零件的系列產品

組裝零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)灰白/皮紋
2附法蘭底座1阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)灰白/皮紋
3面板2阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)灰白/皮紋
4安裝螺釘4鍍鎳
型號
PFF10-2-7W
PFF10-2-10W
PFF10-4-7W
PFF10-4-10W
PFF13-3-9W
PFF13-3-13W
PFF13-4-9W
PFF13-4-13W
PFF15-3-10W
PFF15-3-15W
PFF15-5-10W
PFF15-5-15W
PFF18-4-12W
PFF18-4-18W
PFF18-5-12W
PFF18-5-18W
PFF20-4-13W
PFF20-4-20W
PFF20-6-13W
PFF20-6-20W
PFF24-4-17W
PFF24-4-24W
PFF24-6-17W
PFF24-6-24W
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 124.322.567.3
5天~ 124.322.5100.3
5天~ 124.33567.3
5天~ 124.335100.3
5天~ 149.32585.3
5天~ 155.325125.3
5天~ 149.34085.3
5天~ 155.340125.3
5天~ 180.430100.4
5天~ 180.430150.4
5天~ 180.445100.4
4天~ 180.445150.4
5天~ 205.435120.4
5天~ 205.435175.4
5天~ 205.450120.4
5天~ 205.450175.4
5天~ 230.540135.5
5天~ 230.540200.5
5天~ 230.560135.5
5天~ 230.560200.5
5天~ 270.542.5165.5
5天~ 270.542.5240.5
5天~ 270.560165.5
5天~ 270.560240.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 灰白 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767