(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型

EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型
  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型
  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型
  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型
  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型
  • EXW系列 附護角鋁盒IP65防水型

具IP65防水性的附護角鋁盒。
【特長】
・鋁擠材盒,上下蓋嵌合部與面板內側以矽膠製防水襯墊擋水,實現IP65防水性。
・粉塵不會侵入內部,可承受在12.5L/分鐘下從各方向噴灑3分鐘以上的潑水測試。
【用途】
・室內用,最適合用於須防水的設備設置點。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・護角及附護角襯墊顏色:<變更前>黑 → <變更後>炭灰
    ・對象型號:EXW12-6-9BB、EXW12-6-9BG、EXW12-6-9BN、EXW12-6-9SB、EXW12-6-13BB、EXW12-6-13BG、EXW12-6-13BN、EXW12-6-13SB、EXW12-6-18BB、EXW12-6-18BG、EXW12-6-18BN、EXW12-6-18SB
    原廠庫存銷售完畢後陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EXW系列附護角鋁盒IP65防水型鋁擠材盒

保護等級為IP65防水性。

IP65保護等級的防水性

關於EXW系列附護角IP65防水型鋁盒的規格

技術資料

保護等級:IP65(粉塵不會侵入內部,可承受以12.5L/分鐘從各方向噴灑3分鐘以上的潑水)
※不可設置於室外直接淋雨處

EXW型附護角IP65防水型鋁盒的外型照片

EXW系列附護角IP65防水型鋁盒的外型照片

正面圖

正面圖

側面圖

側面圖

型號WHDabcdefgfij
EXW7-3-6693458521746161.51.52.512646
EXW7-3-9693485521746161.51.52.512673
EXW7-3-116934108521746161.51.52.512696
EXW7-4-6694458522746261.51.52.512646
EXW7-4-9694485522746261.51.52.512673
EXW7-4-116944108522746261.51.52.512696
EXW7-6-6695958524246411.51.52.512646
EXW7-6-9695985524246411.51.52.512673
EXW7-6-116959108524246411.51.52.512696
EXW9-4-7893969722265.8201.51.52.5126.556
EXW9-4-10893999722265.8201.51.52.5126.586
EXW9-4-138939129722265.8201.51.52.5126.5116
EXW9-5-7894969723265.8301.51.52.5126.556
EXW9-5-10894999723265.8301.51.52.5126.586
EXW9-5-138949129723265.8301.51.52.5126.5116
EXW9-6-7896469724765.8451.51.52.5126.556
EXW9-6-10896499724765.8451.51.52.5126.586
EXW9-6-138964129724765.8451.51.52.5126.5116
EXW12-4-91164188952089.6181.751.75316774
EXW12-4-1311641128952089.6181.751.753167114
EXW12-4-1811641174952089.6181.751.753167160
EXW12-6-91165688953589.6331.751.75316774
EXW12-6-1311656128953589.6331.751.753167114
EXW12-6-1811656174953589.6331.751.753167160
EXW12-7-91167188955089.6481.751.75316774
EXW12-7-1311671128955089.6481.751.753167114
EXW12-7-1811671174955089.6481.751.753167160
EXW15-5-111514610713025103.418.21.751.75318793
EXW15-5-151514614713025103.418.21.751.753187133
EXW15-5-201514619713025103.418.21.751.753187183
EXW15-6-111516110713040103.433.21.751.75318793
EXW15-6-151516114713040103.433.21.751.753187133
EXW15-6-201516119713040103.433.21.751.753187183
EXW15-8-111518110713060103.453.21.751.75318793
EXW15-8-151518114713060103.453.21.751.753187133
EXW15-8-201518119713060103.453.21.751.753187183
EXW15-10-1115110110713080103.473.21.751.75318793
EXW15-10-1515110114713080103.473.21.751.753187133
EXW15-10-2015110119713080103.473.21.751.753187183

關於本產品的組成零件

零件系列產品

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1面板2PC+ABS樹脂(UL94V-0)無塗裝:黑、灰
附塗裝:海軍藍
2上蓋1鋁擠型材 A6063S-T5銀色陽極處理、黑色陽極處理
3下蓋1鋁擠型材 A6063S-T5銀色陽極處理、黑色陽極處理
4附護角襯墊2矽橡膠深灰、黑
5盒蓋用襯墊2矽橡膠灰白
6安裝螺釘(附六角孔)8不鏽鋼無處理
型號
EXW7-3-6BB
EXW7-3-6BG
EXW7-3-6BN
EXW7-3-6SB
EXW7-3-6SG
EXW7-3-6SN
EXW7-3-9BB
EXW7-3-9BG
EXW7-3-9BN
EXW7-3-9SB
EXW7-3-9SG
EXW7-3-9SN
EXW7-3-11BB
EXW7-3-11BG
EXW7-3-11BN
EXW7-3-11SB
EXW7-3-11SG
EXW7-3-11SN
EXW7-4-6BB
EXW7-4-6BG
EXW7-4-6BN
EXW7-4-6SB
EXW7-4-6SG
EXW7-4-6SN
EXW7-4-9BB
EXW7-4-9BG
EXW7-4-9BN
EXW7-4-9SB
EXW7-4-9SG
EXW7-4-9SN
EXW7-4-11BB
EXW7-4-11BG
EXW7-4-11BN
EXW7-4-11SB
EXW7-4-11SG
EXW7-4-11SN
EXW7-6-6BB
EXW7-6-6BG
EXW7-6-6BN
EXW7-6-6SB
EXW7-6-6SG
EXW7-6-6SN
EXW7-6-9BB
EXW7-6-9BG
EXW7-6-9BN
EXW7-6-9SB
EXW7-6-9SG
EXW7-6-9SN
EXW7-6-11BB
EXW7-6-11BG
EXW7-6-11BN
EXW7-6-11SB
EXW7-6-11SG
EXW7-6-11SN
EXW9-4-7BB
EXW9-4-7BG
EXW9-4-7BN
EXW9-4-7SB
EXW9-4-7SG
EXW9-4-7SN
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 693458黑/黑
5天~ 693458黑/灰
5天~ 693458黑/海軍藍
5天~ 693458銀/黑
5天~ 693458銀/灰
5天~ 693458銀/海軍藍
5天~ 693485黑/黑
5天~ 693485黑/灰
5天~ 693485黑/海軍藍
5天~ 693485銀/黑
5天~ 693485銀/灰
5天~ 693485銀/海軍藍
5天~ 6934108黑/黑
5天~ 6934108黑/灰
5天~ 6934108黑/海軍藍
5天~ 6934108銀/黑
5天~ 6934108銀/灰
5天~ 6934108銀/海軍藍
5天~ 694458黑/黑
5天~ 694458黑/灰
5天~ 694458黑/海軍藍
5天~ 694458銀/黑
5天~ 694458銀/灰
5天~ 694458銀/海軍藍
5天~ 694485黑/黑
5天~ 694485黑/灰
5天~ 694485黑/海軍藍
5天~ 694485銀/黑
5天~ 694485銀/灰
5天~ 694485銀/海軍藍
5天~ 6944108黑/黑
5天~ 6944108黑/灰
5天~ 6944108黑/海軍藍
5天~ 6944108銀/黑
5天~ 6944108銀/灰
5天~ 6944108銀/海軍藍
5天~ 695958黑/黑
5天~ 695958黑/灰
5天~ 695958黑/海軍藍
5天~ 695958銀/黑
5天~ 695958銀/灰
5天~ 695958銀/海軍藍
5天~ 695985黑/黑
5天~ 695985黑/灰
5天~ 695985黑/海軍藍
5天~ 695985銀/黑
5天~ 695985銀/灰
5天~ 695985銀/海軍藍
5天~ 6959108黑/黑
5天~ 6959108黑/灰
5天~ 6959108黑/海軍藍
5天~ 6959108銀/黑
5天~ 6959108銀/灰
5天~ 6959108銀/海軍藍
5天~ 893969黑/黑
5天~ 893969黑/灰
5天~ 893969黑/海軍藍
5天~ 893969銀/黑
5天~ 893969銀/灰
5天~ 893969銀/海軍藍

Loading...

基本資訊

材質 形狀 面板型 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP65 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767