(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附護角鋁盒 EXPE系列(EMC屏蔽型)

附護角鋁盒 EXPE系列(EMC屏蔽型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 銀/灰(SG)
  • 銀/靛青(SI)
  • 銀/萊姆綠(SL)
  • 銀/海軍藍(SN)
  • 銀/橘(SO)
  • 銀/紅(SR)
  • 銀/黃(SY)

設計及耐衝擊性優異的附護角EMC屏蔽鋁盒。
【特長】
・上下蓋內部無處理、使用導電性襯墊故具有EMC屏蔽效果的鋁盒。
・四角附矽橡膠製護套,設計及耐衝擊性優異。
・共39種尺寸,有8種顏色規格可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附矽橡膠製護角的屏蔽鋁盒

共39種尺寸、8種類型可供選擇。

共39種尺寸、8種類型可供選擇

關於EXPE系列附護角鋁盒EMC屏蔽型的規格

型號WHDabcdefghij
EXPE7-3-6□□693460521741.819.61.51.52.512746
EXPE7-3-9□□693487521741.819.61.51.52.512773
EXPE7-3-11□□6934110521741.819.61.51.52.512796
EXPE7-4-6□□694460522741.529.61.51.52.512746
EXPE7-4-9□□694487522741.529.61.51.52.512773
EXPE7-4-11□□6944110522741.529.61.51.52.512796
EXPE7-6-6□□695960524241.244.61.51.52.512746
EXPE7-6-9□□695987524241.244.61.51.52.512773
EXPE7-6-11□□6959110524241.244.61.51.52.512796
EXPE9-4-7□□893970722261.623.51.51.52.512756
EXPE9-4-10□□8939100722261.623.51.51.52.512786
EXPE9-4-13□□8939130722261.623.51.51.52.5127116
EXPE9-5-7□□894970723261.333.51.51.52.512756
EXPE9-5-10□□8949100723261.333.51.51.52.512786
EXPE9-5-13□□8949130723261.333.51.51.52.5127116
EXPE9-6-7□□89647072476148.51.51.52.512756
EXPE9-6-10□□896410072476148.51.51.52.512786
EXPE9-6-13□□896413072476148.51.51.52.5127116
EXPE12-4-9□□1164190952082.823.81.751.75316874
EXPE12-4-13□□11641130952082.823.81.751.753168114
EXPE12-4-18□□11641176952082.823.81.751.753168160
EXPE12-6-9□□1165690953583.238.81.751.75316874
EXPE12-6-13□□11656130953583.238.81.751.753168114
EXPE12-6-18□□11656176953583.238.81.751.753168160
EXPE12-7-9□□1167190955082.852.51.751.75316874
EXPE12-7-13□□11671130955082.852.51.751.753168114
EXPE12-7-18□□11671176955082.852.51.751.753168160
EXPE15-5-11□□1514611013025107.423.71.751.753188.593
EXPE15-5-15□□1514615013025107.423.71.751.753188.5133
EXPE15-5-20□□1514620013025107.423.71.751.753188.5183
EXPE15-6-11□□1516111013040107.438.71.751.753188.593
EXPE15-6-15□□1516115013040107.438.71.751.753188.5133
EXPE15-6-20□□1516120013040107.438.71.751.753188.5183
EXPE15-8-11□□1518111013060107.458.71.751.753188.593
EXPE15-8-15□□1518115013060107.458.71.751.753188.5133
EXPE15-8-20□□1518120013060107.458.71.751.753188.5183
EXPE15-10-11□□15110111013080107.478.71.751.753188.593
EXPE15-10-15□□15110115013080107.478.71.751.753188.5133
EXPE15-10-20□□15110120013080107.478.71.751.753188.5183
構成範例

組成零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1面板2鋁板 A1100 t=1.5銀色陽極處理/內側無處理
2上蓋1鋁擠型材 A6063S-T5銀/表面塗裝-內面未處理
3下蓋1鋁擠型材 A6063S-T5銀/表面塗裝-內面未處理
4框架2PC+ABS樹脂(UL94V-0)無塗裝:黑、灰
附塗裝:靛青、海軍藍、萊姆黃、黃、橙、紅
5護角8矽橡膠深灰、黑
6屏蔽襯墊2導電性纖維、TPE金屬灰
7安裝螺釘(附六角孔)8不鏽鋼無處理

組成零件

關於本產品的尺寸圖與尺寸

EXPE型附護角鋁盒EMC屏蔽型尺寸圖

EXPE系列附護角鋁盒EMC屏蔽型尺寸圖

正面圖

正面圖

側面圖

側面圖

關於本產品的使用方法

屏蔽襯墊安裝方法

將屏蔽襯墊置入下蓋嵌合溝中。

將屏蔽襯墊置入下蓋嵌合溝中。

置入屏蔽襯墊時請讓襯墊稍微擠出,與面板內側接觸。

置入屏蔽襯墊時請讓襯墊稍微擠出,與面板內側接觸。

型號
EXPE7-3-6SB
EXPE7-3-6SG
EXPE7-3-6SI
EXPE7-3-6SL
EXPE7-3-6SN
EXPE7-3-6SO
EXPE7-3-6SR
EXPE7-3-6SY
EXPE7-3-9SB
EXPE7-3-9SG
EXPE7-3-9SI
EXPE7-3-9SL
EXPE7-3-9SN
EXPE7-3-9SO
EXPE7-3-9SR
EXPE7-3-9SY
EXPE7-3-11SB
EXPE7-3-11SG
EXPE7-3-11SI
EXPE7-3-11SL
EXPE7-3-11SN
EXPE7-3-11SO
EXPE7-3-11SR
EXPE7-3-11SY
EXPE7-4-6SB
EXPE7-4-6SG
EXPE7-4-6SI
EXPE7-4-6SL
EXPE7-4-6SN
EXPE7-4-6SO
EXPE7-4-6SR
EXPE7-4-6SY
EXPE7-4-9SB
EXPE7-4-9SG
EXPE7-4-9SI
EXPE7-4-9SL
EXPE7-4-9SN
EXPE7-4-9SO
EXPE7-4-9SR
EXPE7-4-9SY
EXPE7-4-11SB
EXPE7-4-11SG
EXPE7-4-11SI
EXPE7-4-11SL
EXPE7-4-11SN
EXPE7-4-11SO
EXPE7-4-11SR
EXPE7-4-11SY
EXPE7-6-6SB
EXPE7-6-6SG
EXPE7-6-6SI
EXPE7-6-6SL
EXPE7-6-6SN
EXPE7-6-6SO
EXPE7-6-6SR
EXPE7-6-6SY
EXPE7-6-9SB
EXPE7-6-9SG
EXPE7-6-9SI
EXPE7-6-9SL
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 693460銀/黑
5天~ 693460銀/灰
5天~ 693460銀/靛青
5天~ 693460銀/萊姆綠
5天~ 693460銀/海軍藍
5天~ 693460銀/橘
5天~ 693460銀/紅
5天~ 693460銀/黃
5天~ 693487銀/黑
5天~ 693487銀/灰
5天~ 693487銀/靛青
5天~ 693487銀/萊姆綠
5天~ 693487銀/海軍藍
5天~ 693487銀/橘
5天~ 693487銀/紅
5天~ 693487銀/黃
5天~ 6934110銀/黑
5天~ 6934110銀/灰
5天~ 6934110銀/靛青
5天~ 6934110銀/萊姆綠
5天~ 6934110銀/海軍藍
5天~ 6934110銀/橘
5天~ 6934110銀/紅
5天~ 6934110銀/黃
5天~ 694460銀/黑
5天~ 694460銀/灰
5天~ 694460銀/靛青
5天~ 694460銀/萊姆綠
5天~ 694460銀/海軍藍
5天~ 694460銀/橘
5天~ 694460銀/紅
5天~ 694460銀/黃
5天~ 694487銀/黑
5天~ 694487銀/灰
5天~ 694487銀/靛青
5天~ 694487銀/萊姆綠
5天~ 694487銀/海軍藍
5天~ 694487銀/橘
5天~ 694487銀/紅
5天~ 694487銀/黃
5天~ 6944110銀/黑
5天~ 6944110銀/灰
5天~ 6944110銀/靛青
5天~ 6944110銀/萊姆綠
5天~ 6944110銀/海軍藍
5天~ 6944110銀/橘
5天~ 6944110銀/紅
5天~ 6944110銀/黃
5天~ 695960銀/黑
5天~ 695960銀/灰
5天~ 695960銀/靛青
5天~ 695960銀/萊姆綠
5天~ 695960銀/海軍藍
5天~ 695960銀/橘
5天~ 695960銀/紅
5天~ 695960銀/黃
5天~ 695987銀/黑
5天~ 695987銀/灰
5天~ 695987銀/靛青
5天~ 695987銀/萊姆綠

Loading...

基本資訊

材質 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767