(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・上面為散熱片形狀,採用可有效散熱形狀的熱對策鋁盒。
・共30種尺寸,顏色規格有4種可供選擇。
・上蓋部與下蓋(框架寬度140mm)設有可裝入M3螺母的螺母滑動用溝槽。
【用途】
・最適合產業用無風扇PC、功率放大器、電源裝置等經常發熱的設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
共30種尺寸搭配4種顏色規格的組合可供選擇。
EXH系列散熱片鋁盒尺寸圖
上視圖
側面圖
型號 | W | H | D | a | b | c | d | e | ※熱電阻值 (℃/W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8-3-6□□ | 80.6 | 30.7 | 60 | 72 | 22 | 67 | 0.9 | 2.5 | 7.32 |
EXH8-3-9□□ | 80.6 | 30.7 | 90 | 72 | 22 | 67 | 0.9 | 2.5 | 5.65 |
EXH8-3-12□□ | 80.6 | 30.7 | 120 | 72 | 22 | 67 | 0.9 | 2.5 | 4.72 |
EXH8-4-6□□ | 80.6 | 40.7 | 60 | 72 | 32 | 67 | 0.9 | 2.5 | 7.32 |
EXH8-4-9□□ | 80.6 | 40.7 | 90 | 72 | 32 | 67 | 0.9 | 2.5 | 5.65 |
EXH8-4-12□□ | 80.6 | 40.7 | 120 | 72 | 32 | 67 | 0.9 | 2.5 | 4.72 |
EXH8-6-6□□ | 80.6 | 55.7 | 60 | 72 | 47 | 67 | 0.9 | 2.5 | 7.32 |
EXH8-6-9□□ | 80.6 | 55.7 | 90 | 72 | 47 | 67 | 0.9 | 2.5 | 5.65 |
EXH8-6-12□□ | 80.6 | 55.7 | 120 | 72 | 47 | 67 | 0.9 | 2.5 | 4.72 |
EXH11-3-8□□ | 106 | 31.1 | 78 | 95 | 20 | 89 | 1 | 3 | 4.82 |
EXH11-3-12□□ | 106 | 31.1 | 118 | 95 | 20 | 89 | 1 | 3 | 3.72 |
EXH11-3-16□□ | 106 | 31.1 | 164 | 95 | 20 | 89 | 1 | 3 | 3.03 |
EXH11-5-8□□ | 106 | 46.1 | 78 | 95 | 35 | 89 | 1 | 3 | 4.82 |
EXH11-5-12□□ | 106 | 46.1 | 118 | 95 | 35 | 89 | 1 | 3 | 3.72 |
EXH11-5-16□□ | 106 | 46.1 | 164 | 95 | 35 | 89 | 1 | 3 | 3.03 |
EXH11-6-8□□ | 106 | 61.1 | 78 | 95 | 50 | 89 | 1 | 3 | 4.82 |
EXH11-6-12□□ | 106 | 61.1 | 118 | 95 | 50 | 89 | 1 | 3 | 3.72 |
EXH11-6-16□□ | 106 | 61.1 | 164 | 95 | 50 | 89 | 1 | 3 | 3.03 |
EXH14-4-10□□ | 141 | 36.1 | 97 | 130 | 25 | 124 | 1 | 3 | 3.4 |
EXH14-4-14□□ | 141 | 36.1 | 137 | 130 | 25 | 124 | 1 | 3 | 2.75 |
EXH14-4-19□□ | 141 | 36.1 | 187 | 130 | 25 | 124 | 1 | 3 | 2.27 |
EXH14-5-10□□ | 141 | 51.1 | 97 | 130 | 40 | 124 | 1 | 3 | 3.4 |
EXH14-5-14□□ | 141 | 51.1 | 137 | 130 | 40 | 124 | 1 | 3 | 2.75 |
EXH14-5-19□□ | 141 | 51.1 | 187 | 130 | 40 | 124 | 1 | 3 | 2.27 |
EXH14-7-10□□ | 141 | 71.1 | 97 | 130 | 60 | 124 | 1 | 3 | 3.4 |
EXH14-7-14□□ | 141 | 71.1 | 137 | 130 | 60 | 124 | 1 | 3 | 2.75 |
EXH14-7-19□□ | 141 | 71.1 | 187 | 130 | 60 | 124 | 1 | 3 | 2.27 |
EXH14-9-10□□ | 141 | 91.1 | 97 | 130 | 80 | 124 | 1 | 3 | 3.4 |
EXH14-9-14□□ | 141 | 91.1 | 137 | 130 | 80 | 124 | 1 | 3 | 2.75 |
EXH14-9-19□□ | 141 | 91.1 | 187 | 130 | 80 | 124 | 1 | 3 | 2.27 |
組成零件
上蓋部與下蓋(框架寬度140mm)設有可裝入M3螺母的螺母滑動用溝槽
No. | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 面板 | 2 | 鋁板 A1050P | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 |
2 | 散熱片蓋 | 1 | 鋁擠型材 A6063S-T5 | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 |
3 | 下蓋 | 1 | 鋁擠型材 A6063S-T5 | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 |
4 | 安裝螺釘(附六角孔) | 8 | 不鏽鋼 | 無處理 |
5 | 橡膠腳墊 | 4 | 優力膠 | 黑 |
使用範例
最適合產業用無風扇PC等經常發熱的設備
散熱片的表面積變大成波浪形狀,是可最大限度發揮散熱效果的形狀
發熱對策範例:可將螺母置入散熱蓋的滑動溝槽中以安裝發熱體,由散熱片散熱
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 80.6 | 30.7 | 60 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 30.7 | 60 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 30.7 | 90 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 30.7 | 90 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 30.7 | 120 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 30.7 | 120 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 60 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 60 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 90 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 90 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 120 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 40.7 | 120 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 60 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 60 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 90 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 90 | 銀/銀 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 120 | 黑/黑 | ||
4天~ | 80.6 | 55.7 | 120 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 78 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 78 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 118 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 118 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 164 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 31.1 | 164 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 46.1 | 78 | 黑/黑 | ||
3天~ | 106 | 46.1 | 78 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 46.1 | 118 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 46.1 | 118 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 46.1 | 164 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 46.1 | 164 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 78 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 78 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 118 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 118 | 銀/銀 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 164 | 黑/黑 | ||
4天~ | 106 | 61.1 | 164 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 97 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 97 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 137 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 137 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 187 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 36.1 | 187 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 97 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 97 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 137 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 137 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 187 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 51.1 | 187 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 97 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 97 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 137 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 137 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 187 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 71.1 | 187 | 銀/銀 | ||
3天~ | 141 | 91.1 | 97 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 91.1 | 97 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 91.1 | 137 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 91.1 | 137 | 銀/銀 | ||
4天~ | 141 | 91.1 | 187 | 黑/黑 | ||
4天~ | 141 | 91.1 | 187 | 銀/銀 |
Loading...
材質 | 鋁 | 形狀 | 面板型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策