(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

防水型絕緣蓋 OA-QW系列【包裝數為1~10】

防水型絕緣蓋 OA-QW系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 防水型絕緣蓋 OA-QW系列
  • 防水型絕緣蓋 OA-QW系列
  • 防水型絕緣蓋 OA-QW系列
  • 防水型絕緣蓋 OA-QW系列

【特長】
・適用保護等級IP67。
・用於各種配線中繼部的防水處理!
・後安裝施工,輕鬆保護。

【主要規格】
・額定電壓:AC/DC600V。
・使用環境溫度:-25~+80℃。
・內部空間(mm):φ14.6×50。
・形式:耐油性(橡膠套筒黑)OA-QWxxxxxSN、耐候性(橡膠套筒藍)OA-QWxxxxxSEN。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型絕緣蓋 OA-QW系列:相關圖像

型號
OA-QW09SRSEN
OA-QW09SRSN
OA-QW0911SRSEN
OA-QW0911SRSN
OA-QW09334SRSEN
OA-QW09334SRSN
OA-QW09404SRSEN
OA-QW09404SRSN
OA-QW11SRSEN
OA-QW11SRSN
OA-QW11334SRSEN
OA-QW11334SRSN
OA-QW11404SRSEN
OA-QW11404SRSN
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
環境特性 適用電線徑(L側)
(mm)
適用電線徑(R側)
(mm)

包裝數為10

9天~ 耐候性φ4~9φ4~9
4天~ 耐油性φ4~9φ4~9

包裝數為10

9天~ 耐候性φ4~9φ8.5~11.5

包裝數為10

9天~ 耐油性φ4~9φ8.5~11.5

包裝數為10

4天~ 耐候性φ4~9φ2.2~3.3(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐油性φ4~9φ2.2~3.3(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐候性φ4~9φ3~4(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐油性φ4~9φ3~4(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐候性φ8.5~11.5φ8.5~11.5

包裝數為10

4天~ 耐油性φ8.5~11.5φ8.5~11.5

包裝數為10

9天~ 耐候性φ8.5~11.5φ2.2~3.3(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐油性φ8.5~11.5φ2.2~3.3(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐候性φ8.5~11.5φ3~4(4孔)

包裝數為10

9天~ 耐油性φ8.5~11.5φ3~4(4孔)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 尼龍 本體顏色 IP保護等級 IP67
使用溫度範圍(℃) -25~+80 外徑φ(mm) φ26 長度(mm) 98
內部空間(mm) φ14.6×50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767