(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

光纖電纜線(1m) HKB-LCSC5-01L

LAN CABLE

光纖電纜線(1m) HKB-LCSC5-01L

對應千兆位元乙太網,雜訊對應完善的光纖電纜線。
【特長】
・對應千兆位元乙太網1000BASE-LX/1000BASE-SX。
・可進行低損失的長距離傳輸。
・頻帶廣,可傳輸高頻率的訊號。
・由於無外部的電磁感應,提供完善的雜訊對策。
・細口徑、輕量,鋪設時非常有利。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HKB-LCSC5-01L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

光纖電纜線(1m)詳情

光纖電纜線(1m) 產品示意圖

光纖電纜線(1m) 產品示意圖

光纖電纜線(1m)規格

  • 電纜線長度:1m
  • 連結器:LC連結器×2-SC連結器×2
  • ※ 按壓鎖定型、可分割。
  • 適用規格:1000BASE-LX/1000BASE-SX
  • 光纖類別:多種模式
  • 光纖芯徑:50微米
  • 光纖芯徑:125微米
  • 光纖芯徑:900微米
  • 芯數:2芯(雙頭2芯)
  • 類型:室內用
型號
HKB-LCSC5-01L
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

光纖電纜線(1m) HKB-LCSC5-01L的型號HKB-LCSC5-01L頁面。
記載關於型號HKB-LCSC5-01L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767