(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005

AV CABLE

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005

可連接智慧型手機、平板電腦的AV線。
【特長】
・3.5mm4極,可連接智慧型手機、平板電腦的轉換轉接線。
・顏色:黑(電纜線)。
・電纜線長度:5cm。
・連結器形狀:3.5mm4極微型插頭-3.5mm立體聲微型中繼插座×2(耳機/綠色、麥克風/紅)。
・電纜線直徑:3mm。
・符合規格:CTIA。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-A25-005

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品各部位名稱

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005:相關圖像

3.5mm微型中繼插座×2、3.5mm4極微型插頭

本產品特長

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005:相關圖像

外觀A

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005:相關圖像

外觀B

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005:相關圖像

使用範例

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005:相關圖像

包裝圖

規格

顏色黑(電纜線)
電纜線長度5cm
連結器形狀3.5mm4極微型插頭-3.5mm立體聲微型中繼插座×2(耳機/綠、麥克風/紅)
電纜線直徑3mm
符合規格CTIA

對應機種

對應機種【終端設備】
配備3.5mm4極迷你插孔的智慧型手機、平板電腦、電腦
※配備符合CTIA規格的3.5mm4極迷你中繼插座的機種。
※不對應MacBook與iMac等Apple公司出產的電腦。
【耳機麥克風】
配備2個3.5mm立體聲微型插頭(麥克風用、耳機用)的電腦用耳機麥克風
※耳機麥克風無法對應靜音按鈕或通話按鈕等控制功能。
※不保證所有3.5mm4極迷你規格的設備皆可使用。可能會因為設備或環境因素無法正常動作。
※為防止識別錯誤或誤動作,請先將附耳機麥克風插入本產品後再連接終端設備。
※使用平板電腦或智慧型手機時,一般充電一邊聲音輸入(通話或聲音錄音)時,可能會使雜訊混入。
型號
KM-A25-005
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

耳機+麥克風用轉換轉接線(3極母端x2→4極公端) KM-A25-005的型號KM-A25-005頁面。
記載關於型號KM-A25-005之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767