(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

耳機麥克風用轉換轉接線(4極母端→3極公端x2)

AV CABLE

耳機麥克風用轉換轉接線(4極母端→3極公端x2)

【特長】
・可連接智慧型手機、平板電腦用的4極插頭附麥克風耳機與配備3.5mm立體聲迷你中繼插座×2(麥克風輸入、耳機輸出)電腦的轉換轉接線。
【產品規格】
・顏色:黑(電纜線)
・電纜線長度:5cm
・連結器形狀:3.5mm4極微型中繼插座-3.5mm立體聲微型插頭×2(耳機/綠色、麥克風/紅)
・電纜線直徑:3mm
・符合規格:CTIA
・對應機種:【終端設備】配備2個35mm立體聲迷你中繼插座(麥克風輸入、耳機輸出)的電腦。※不對應Apple公司出產的電腦。【附麥克風耳機】符合CTIA規格、配備3.5mm4極微型插頭的機種。※不對應附麥克風耳機靜音按鈕或通話按鈕等控制功能。※不保證所有3.5mm4極迷你規格的設備皆可使用。可能會因為設備或環境因素無法正常動作。※為防止識別錯誤或誤動作,請先將附麥克風耳機插入本產品後再連接終端設備。
・JAN:4969887849255

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-A24-005

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KM-A24-005
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

耳機麥克風用轉換轉接線(4極母端→3極公端x2)的型號KM-A24-005頁面。
記載關於型號KM-A24-005之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767