(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) KM-HD20-100FK

AV CABLE

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) KM-HD20-100FK

對應4K2K、3D、全規格高畫質(1080p),扁平型、10m、黑。
【特長】
・可將DVD、HDD、電腦本體連接至高畫質電視、液晶螢幕、投影機等設備。
・以1條傳輸線即可傳送影像、聲音與網路訊號。
・扁平(薄型)電纜線,設備背面空間較小也可完成配線。
・每一雙絞線皆為鋁屏蔽及編織屏蔽,並採用獨立屏蔽構造。
・可減少外來雜訊入侵或相互干擾、實現高品質的訊號傳送。
・採用OFC電纜線,線材使用純度99.996%OFC(無氧銅),可抑制畫質劣化。
・採用鍍24金插頭。降低接觸電阻、減輕因時間變化造成生鏽並防止畫質、音質劣化。
・使用幾乎不含鉛元素此土壤或地下水等環境污染源的無鉛焊錫。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD20-100FK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) 規格

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑)

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑)

連結器圖

連結器圖

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) 尺寸圖

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) 尺寸圖

  • 線材採用純度99.996%的OFC(無氧銅),可減少傳送損失。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 對應2009年發布的HDMI新版本、HDMI 1.4。對應HEC(HDMI Ethernet Channel)。
  • 對應4K2K/30Hz解析度。
  • ※需要對應該功能的設備。
  • 對應 FULL HD(1080p)。
  • 對應3D影像。

本產品詳情

特長

  • 對應HDMI乙太網通道(HEC),可用乙太網連接對應的設備。(※)
  • 對應音訊回傳通道(ARC),可將聲音訊號從電視傳送到AV放大器等設備。(※)
  • 對應4K2K[4096×2160(24p)、3840×2160(30p)]的高畫質影像。(※)
  • 支援3D FULL HD(1080p×雙畫面顯示)影像。(※)
  • 對應1080P全規格高畫質訊號。(※)
  • 對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。(※)
  • ※需要對應該功能的設備。

規格

顏色
電纜線長度10m
電纜線截面尺寸4.1×20.8mm
連結器形狀HDMI插頭 - HDMI插頭
(HDMI Type-A 連結器 公端 - HDMI Type-A連結器公端)
HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(對應版本1.4、CAT2)
電纜線規格UL20276

對應機種

對應機種DVD、硬碟、藍光光碟錄放影機、AV放大器、電腦本體、遊戲機、攝像機、電視、螢幕、投影機等
※配備HDMI端子(HDMI Type-A 母端)的設備。
型號
KM-HD20-100FK
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

扁平型HDMI傳輸線(10m、黑) KM-HD20-100FK的型號KM-HD20-100FK頁面。
記載關於型號KM-HD20-100FK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767