(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高速HDMI加長傳輸線(主動式、黑、20m) KM-HD20-A200L3

AV CABLE

高速HDMI加長傳輸線(主動式、黑、20m) KM-HD20-A200L3

所有產品皆已在日本國內完成品檢、高信賴性、長20m對應4K/60Hz的高整HDMI傳輸線。
【特長】
・連接配備HDMI端子的DVD、HDD錄放影機、高解析度電視、投影機等設備的傳輸線。
・可對應PlayStation 4等4K(60Hz、8bit、4:2:0)、4K(30Hz)影像訊號的高速HDMI傳輸線。
・HDMI連結器內建長距離也可穩定傳送訊號的等化器功能。
・對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
・對應乙太網。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD20-A200L3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高速HDMI加長型傳輸線(主動式、黑、20m) 規格

高速HDMI加長型傳輸線(主動式、黑、20m)

高速HDMI加長型傳輸線(主動式、黑、20m)

高速HDMI加長型傳輸線(主動式、黑、20m) 尺寸圖

高速HDMI加長型傳輸線(主動式、黑、20m) 尺寸圖

  • 本產品採用紙箱簡易包裝,可折疊以減少垃圾量。
  • 自電纜線中心起實施三重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • 雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆有實施密閉型鋁屏蔽處理。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 對應 FULL HD(1,080p)。
  • 對應4K2K/60Hz解析度。
  • 對應4K2K/30Hz解析度。
  • 對應3D影像。
  • ※需要對應該功能的設備。

本產品詳情

特長

  • 對應3D影像。
  • ※需要對應該功能的設備。
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」三重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • 雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆已實施密閉型鋁屏蔽處理,是可保護資料免受外來雜訊干擾的雙絞電纜線(僅限TMDS用雙絞電纜線)。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼與針腳(連接器)。

注意

  • ※ 本產品需注意訊號方向。連接方向(設備)錯誤將無法使用。

規格

顏色
電纜線長度20m(含連結器護蓋長度)
電纜線直徑8.5mm
連結器尺寸電視、螢幕側/約20.6×11.2×43mm
輸出設備側/約20×11×32mm
連結器形狀HDMI插頭 - HDMI插頭(HDMI Type-A連結器 - HDMI Type-A連結器)
※請將顯示設備連接到連結器標示「Display」的一側。
對應解析度4K/4096×2160(60Hz、8bit、4:2:0)
4K/4096×2160(30Hz)
1080p/1080i/720p/480p(對應DeepColor)、最高解析度1920×1200
型號
KM-HD20-A200L3
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

高速HDMI加長傳輸線(主動式、黑、20m) KM-HD20-A200L3的型號KM-HD20-A200L3頁面。
記載關於型號KM-HD20-A200L3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767