(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m) KC-VM07K

DISPLAY CABLE

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m) KC-VM07K

細徑全結線的螢幕線0.75m類比VGA用彩色連結器。
【特長】
・連接各廠牌電腦本體與螢幕線用的電纜線。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。
・耐振動、耐衝擊性優異。
・防鏽且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理。
・將電纜線芯線加工固定於連結器內部針腳時,使用幾乎不含鉛元素的無鉛焊材。
・符合VESADDCI規格/對應Windows95Plug&Play。
【用途】
・連接有Mini D-sub 15pin螢幕端子的電腦與螢幕、投影機等。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KC-VM07K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m)詳情

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):相關圖像

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):包裝示意圖

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):相關圖像

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):示意圖

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):相關圖像

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m):詳情示意圖

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m)特長

  • 採用線外徑5mm的極細徑電纜線與小型連結器(比既有品體積縮小約40%)。
  • RGB影像訊號使用的是75Ω同軸電纜線,可耐雜訊且訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質對應SVGA複合同軸電纜線。
  • 銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
  • 安裝具備雜訊過濾器功能的鐵氧體磁芯,可有效吸收自電纜線傳來的雜訊。
  • 符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。
  • 連結器分為不同顏色,可正確連接電腦與週邊設備。
  • 符合VESA DDCI規格/對應Windows 95 Plug&Play。

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m)規格

  • 顏色:電纜線/白
    連結器/藍(HD 15pin公端)、白(HD 15pin公端)
  • 電纜線長度:0.75m
  • 連結器形狀:Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)
  • 電纜線直徑:5mm
  • 電纜線規格:UL20276
  • 結線:直線全結線

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m)對應機種

  • 電腦:各廠牌電腦
  • ※ 配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。
  • 螢幕:各廠牌類比RGB螢幕(VGA螢幕)、投影機、電視
  • ※ 配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。

注意事項

  • ※使用細徑電纜線,因此不適合用於延長線或切換器。使用此電纜線時,電腦與螢幕之間的長度請控制在5m以下。
型號
KC-VM07K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

細長同軸螢幕線(類比RGB(VGA)、0.75m) KC-VM07K的型號KC-VM07K頁面。
記載關於型號KC-VM07K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767