(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P100L【包裝數為100】

OA TAP ACCESSORIES

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P100L

插座用3P防鬆脫分接插座。
【特長】
・阻絕灰塵或異物侵入。
・預防因兒童惡作劇觸電事故。
・有效預防追蹤火災。
【用途】
・在平時不使用的防鬆脫式分接插座的插入孔,或防鬆脫式插座的插入孔上蓋上蓋子。

(i)請注意

  • 【網路線產品介紹】CAT5e(附屏蔽)、「希望指定長度的客戶」請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TAP-CAP3P100L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品外觀

TAP-CAP3P100L

TAP-CAP3P100L

本產品特長

使用範例A

使用範例A

使用範例B

使用範例B

使用範例C

使用範例C

包裝

包裝

規格

尺寸W28×D18.7×H30mm
對應插入孔形狀3P防鬆脫分接插座、3P防鬆脫插座
型號
TAP-CAP3P100L
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P100L的型號TAP-CAP3P100L頁面。
記載關於型號TAP-CAP3P100L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767