(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
自製PoE網路線專用的附棘輪鉚合工具。
【特長】
・適用連結器:ADT-6RJPOE-10(PoE CAT6 RJ-45連結器)。
・適用電纜線:KB-T6POE-CB200(PoE CAT6網路線 200m)。
・適用模組護蓋:ADT-MC8(模組護蓋先安裝型)。
・JAN:4969887565117。
【用途】
・最適合自製PoE網路線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LAN-TL12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
包裝
適用連結器 | ADT-6RJPOE-10(PoE CAT6 RJ-45連結器) |
---|
適用電纜線 | KB-T6PoE-CB200(PoE CAT6網路線 200m) |
---|---|
適用模組護蓋 | ADT-MC8(先安裝型模組護蓋) |
鉚合工具(POE網路線用) LAN-TL12的型號LAN-TL12頁面。
記載關於型號LAN-TL12之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策