(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
兩側3.5mm立體聲微型插頭音訊電纜線。
【特長】
・線材採用高純度OFC(無氧銅),抑制音質劣化。
・採用可降低接觸電阻生鏽等時間變化,並防止音質劣化的鍍24K金插頭。
【用途】
・連接對應立體聲微型插頭的電腦與音訊設備、週邊設備非常方便。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KM-A2-10K2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
3.5mm立體聲微型插頭/ φ2.9(直徑2.9)×5.9mm
外觀
可連接立體聲微型插頭與對應立體聲微型插頭的電腦或CD-ROM光碟機、喇叭等音訊設備、週邊設備的電纜線。
尺寸圖
包裝
顏色 | 黑 |
---|---|
電纜線長度 | 1m |
連結器形狀 | 3.5mm立體聲微型插頭-3.5mm立體聲微型插頭 |
電纜線直徑 | 2.9×5.9mm |
音訊電纜線(1m、黑) KM-A2-10K2的型號KM-A2-10K2頁面。
記載關於型號KM-A2-10K2之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策