(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

節能螢幕線(10m) KC-ECV100K

DISPLAY CABLE

節能螢幕線(10m) KC-ECV100K

環保無鹵素螢幕線。
【特長】
・連接配備Mini D-sub 15pin螢幕端子的電腦與螢幕、投影機等。
・為焚化考量產品,使用非聚氯乙烯電纜線(電纜線材)與非聚氯乙烯連結器(連結器護蓋樹脂成形部)。
・使用不含鉛元素此土壤或地下水等環境污染源的無鉛焊錫。
・使用75Ω同軸電纜線(影像訊號用),是可耐雜訊、畫質劣化極小的電纜線。
・雙重屏蔽線,可保護重要資料免受高頻或低頻等所有雜訊干擾。
・不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策、且耐振動、耐衝擊性也相當優異的模鑄連結器。
・採用防鏽且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳。

(i)請注意

  • 【停售通知】 KC-ECV100K 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。
  • 【網路線產品介紹】
    CAT5e(附屏蔽)、「希望指定長度的客戶」請見此處
  • 【建議相關產品的介紹】
    附Dsub連結器電源線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KC-ECV100K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

節能螢幕線(10m) 規格

節能螢幕線(10m)

節能螢幕線(10m)

節能螢幕線(10m) 連結器圖

節能螢幕線(10m) 連結器圖

節能螢幕線(10m)結線圖

節能螢幕線(10m)結線圖

節能螢幕線(10m)包裝

節能螢幕線(10m)包裝

  • 產品使用焚化也不會產生有毒氣體的材料。
  • DOS/V機用。
  • NEC PC98NX用。
  • NEC用或最適合的產品。
  • Apple Macintosh用或最適合的產品。
  • 對應各廠牌電腦。
  • RGB影像訊號用使用75Ω同軸電纜線,是可將畫質劣化控制在最小的電纜線。
  • 銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理,可保護資料不受大部分雜訊干擾。
  • 使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線。
  • 以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 已安裝具備雜訊過濾器功能的鐵氧體磁芯,可有效吸收自電纜線傳來的已雜訊。

本產品詳情

規格

顏色淺灰
電纜線長度10m
連結器Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-Mini D-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)
連結器尺寸約W32.5×D49×H15.2mm(不含外殼部)
電纜線直徑約9mm
電纜線規格UL2919
結線直線全結線
鐵氧體磁芯尺寸外徑17.5mm×長度28.5mm
鐵氧體磁芯位置距離SR部約25mm

對應機種

對應機種<電腦>
各廠牌電腦
※配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。
<螢幕>
各廠牌類比RGB螢幕(VGA螢幕)、投影機、電視。
※配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的機種。
<切換器>
各廠牌切換器
※配備Mini D-sub 15pin (HD 15pin、3WAY 15pin)連接埠的全線路切換器。
型號
KC-ECV100K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

節能螢幕線(10m) KC-ECV100K的型號KC-ECV100K頁面。
記載關於型號KC-ECV100K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767