(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
透過PoE供電並可延長網路線通訊的PoE延伸器。
【特長】
・透過PoE受電而動作的PoE延伸器。
・本體對應PoE受電,因此中繼、延長時不需要電源線。
・也對應PoE供電,因此也可以供電給客戶端。
・最大可延長約600m(5台份)。
・超小型,設置不佔空間。
・通訊、供電狀況可透過LED確認。
・對應壁掛式,設置簡單。
・本產品為PoE受電專用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LAN-EXPOE1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
PoE延伸器(對應Gigabit PoE+)
使用範例
PoE延伸器(對應Gigabit PoE+)包裝
推薦電纜線(SANWA SUPPLY製)
規格 | IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000BASET-T) IEEE 802.3x (Flow control for Full-Duplex) IEEE 802.3af/at (Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
---|---|
LED顯示 | RJ-45連接埠左右、PoE狀態(左側 橙色LED)、Link/Act狀態顯示(右側 綠色LED) |
存取方式 | CSMA/CD |
切換方式 | Store & Forward |
傳送方式 | 10Mbps/100Mbps:全雙工、半雙工 1000Mbps:全雙工 |
端口構成 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45) AUTO-MDIX PoE連接埠 (PSE)×1連接埠 PoE連接埠 (PD)×1連接埠 |
尺寸 | W32×D123×H20mm |
重量 | 100 g |
動作環境 | 使用時溫度/0~45℃、保管時溫度/-20~70℃、 使用時濕度/10~90%、保管時濕度/5~90%(無結露) |
附屬品 | 壁掛螺絲、壁栓×各2個、使用說明書(保證書) |
PoE延伸器(對應Gigabit PoE+) LAN-EXPOE1的型號LAN-EXPOE1頁面。
記載關於型號LAN-EXPOE1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策