(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 AD-MDPV01

USB CABLE

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 AD-MDPV01

轉換為VGA輸出的Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器。
【特長】
・在從搭載Mini DisplayPort/Thunderbolt的PC執行VGA輸出時可發揮功能。
・將外接螢幕設定為擴充螢幕後,可活用大畫面的工作空間進行作業。
・可活用鏡射模式,使用投影機等進行簡報。
【用途】
・用於連接至有VGA介面的螢幕或電視時。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AD-MDPV01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器詳情

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 AD-MDPV01 包裝 示意圖

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 AD-MDPV01 包裝 示意圖

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 媒體連接 示意圖

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 媒體連接 示意圖

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器的特長

  • 可將Microsoft Surface Pro3、Pro2或Lenovo ThinkPad X1 Carbon連接至配備VGA連接埠的投影機等。

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器規格

  • 顏色:白
  • 尺寸(母端連結器部):約W44.5mm×D45mm×H14.6mm
  • 電纜線長度:約10cm(包含Mini DisplayPort連結器部)
  • 電纜線直徑:約5.5mm
  • 連結器:Mini DisplayPort公端 - Mini D-sub 15pin母端
  • 解析度:最大1,920×1,200 (Wide)或1,920×1,080 (HD)

對應機種

  • 搭載Mini DisplayPort、Thunderbolt的各廠牌電腦、平板電腦等
  • Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Pro等
  • Microsoft Surface Pro3、Pro2、Pro、Surface 3
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon等
  • ※ 本產品不對應聲音資料。
  • ※ 無法將螢幕顯示器側的Mini DisplayPort轉換為VGA(類比RGB)介面。
  • ※ 依環境與設備不同,可能無法正常運作。
  • ※ 不保證能在所有設備運作。

使用時的注意事項

  • ※ 為改良產品,關於設計及規格如有變更,恕不另行通知。
型號
AD-MDPV01
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

Mini DisplayPort-VGA轉換轉接器 AD-MDPV01的型號AD-MDPV01頁面。
記載關於型號AD-MDPV01之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767