(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DH固定座【插座安裝型】【包裝數為20】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

DH固定座【插座安裝型】

【特長】
・僅需鎖緊1處固定螺絲,即可固定於DIN軌道的任何位置
・安裝螺釘採用平頭螺釘(安裝螺釘孔經凹陷加工),安裝面為平面
・經攻牙加工,可輕鬆安裝插座
・DH-5085T→4-M4(適用插座:Panasonic製 WK-3004W、3064)
【用途】
・請安裝於篠原電機製DIN軌道,作為插座的安裝輔助零件使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DH-5085T

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DH-5085T
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為20

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬×高×長(mm) W50×H13×L85 材質/表面處理 SPC(t=1.2mm)鍍三價鉻 適用機種 4-M4(適用插座:Panasonic製 WK-3004W、3064)

DH固定座【插座安裝型】的型號DH-5085T頁面。
記載關於型號DH-5085T之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767