(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DH固定座【對應DIN軌道雜訊過濾器安裝台】【包裝數為20】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

DH固定座【對應DIN軌道雜訊過濾器安裝台】

【特長】
・無須直接安裝於中板
・僅需鎖緊場所的固定螺絲,即可固定於DIN軌道的任何位置
・安裝螺釘採用平頭螺釘(螺釘孔經凹陷加工),安裝面為平面
・經攻牙加工,可輕鬆安裝雜訊過濾器
・除雜訊過濾器之外,另可安裝篠原電機製按鈕安裝台(PBK系列)
【用途】

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DH-5085N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DH-5085N
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為20

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬×高×長(mm) W50×H13×L85 材質/表面處理 SPC t=1.2mm 鍍三價鉻加工 適用機種 TDK-Lambda、NEC TOKIN

DH固定座【對應DIN軌道雜訊過濾器安裝台】的型號DH-5085N頁面。
記載關於型號DH-5085N之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767