(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DH固定座【開關安裝型】【包裝數為30】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

DH固定座【開關安裝型】

【用途】

請在與篠原電機製開關安裝零件TK-30、TK-30-6.5等組合,將撥動開關或旋轉開關安裝於篠原電機製DIN軌道時使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DH-3065

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DH-3065
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為30

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬×高×長(mm) W30×H13×L65 材質/表面處理 SPC(t=1.2mm)鍍三價鉻

DH固定座【開關安裝型】的型號DH-3065頁面。
記載關於型號DH-3065之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767