(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DIN軌道用端蓋【包裝數為1~50】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DIN軌道用端蓋特長

PL標籤:相關圖像

DVC-35MH

  • 適用軌道:ADMH
PL標籤:相關圖像

DVC-35K

  • 適用軌道:ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG
型號
DVC-35K
DVC-35MH
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用機種 規格

包裝數為50

5天~ ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG寬度:16.5mm
8天~ ADMH寬:16.5mm(高15mm軌道用)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 軟質聚氯乙烯樹脂 顏色 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767